| Gäng | Kan användas för pressning och fastspänning. Kan kombineras med gängstift. |
| | EH 22540. Gäng med lagertapp EH 22570. Gäng met kultapp |
| | |
| Positioneringstapp | Används som säte,stopp och gängstift. |
| | EH 22680. Positioneringstapp, räfflad eller spetsig EH 22680. Positioneringstapp, pinnformad EH 22690. Upplägg EH 22690. Positioneringstapp, justerbart |
| | Upplägg med kontaktytan i plast kan användas som skyddande support, stopp och tryckplatta. Detta skyddar känsliga ytor från märken. |
| | EH 22691. Upplägg med kontaktyta i plast |
| | |
| Positioneringssensorer | Avkänningsenheten används för att kontrollera positionen för ett arbetsstycke. Signalen kan sändas både via en kabel- eller radioanslutning. |
| | EH 22800. Övervakningsenhet för Positionssensorer pneumatisk EH 22810. Avkänningsenhet med sensor |
| | |
| Kultryckskruv | För fastspänning och stöd av ytor som inte är exakt parallella. |
| | EH 22700. Kultryckskruv med huvud, kula vridsäkrad EH 22700. Kultryckskruv utan huvud, kula vridsäkrad EH 22710. Kultryckskruv med huvud, rund kula EH 22710. Kultryckskruv med huvud, slät kula EH 22720. Kultryckskruv utan huvud, rund kula EH 22720. Kultryckskruv utan huvud, slät kula EH 22720. Kultryckskruv utan huvud, fingängad EH 22720. Kultryckskruv utan huvud, kort utförande EH 22720. Kultryckskruv utan huvud, rund kula EH 22720. Kultryckskruv utan huvud, slät kula |
| | |
| Pendelupplägg | Som säte, för gängstift, för installation i spännelement och för kompensering av gjutna delar. Justerbar. |
| | EH 22730. Pendelupplägg EH 22730. Pendelupplägg med utvändig gänga EH 22740. Pendelupplägg justerbart |
| | Självåterställande utförande. |
| | EH 22731. Pendelupplägg självåterställande EH 22731. Pendelupplägg med hårdmetall kula, räfflad och självåterställande EH 22741. Pendelupplägg Justerbar och självåterställande |
| | |
| Stoppskruv | Kan användas för varsam fastspänning och pressning av gängade spindlar, axlar och ytbehandlade produkter. |
| | EH 22760. Stoppskruv Med mässingstapp EH 22760. Stoppskruv med tapp i thermoplast |
| | |
| Muttrar för T-spår | Som fasthållande element i maskinbord. |
| | EH 23010. Muttrar för T-spår, DIN 508 EH 23010. Muttrar för T-spår, DIN 508 , med friktionssäkring EH 23020. Muttrar för T-spår , extended EH 23020. Muttrar för T-spår , rhombus |
| | |
| Bultar | Kan användas som fastspännings skruv, Olika utföranden och storlekar. |
| | EH 23030. T-Spårsbult, DIN 787 EH 23040. Pinnbult DIN 6379, för T-spårsmutter EH 23040. Pinnbult DIN 6379 b₁ längre, för T-spårsmutter EH 23040. Pinnbult med invändig sexkant, liknande DIN 6379, för T-spårsmutter |
| | |
| Sfärisk bricka / Koniskt säte | Fasthållande och höjdjusterande element för kompensation för olika vinklar. |
| | EH 23050. Sfärisk bricka / Koniskt säte, DIN 6319 EH 23050. Sfärisk bricka / Koniskt säte liknande DIN 6319, rostfritt stål |
| | |
| Axel / Brickor | Exakt slipade brickor för att öka höjden på spännare och mothåll. |
| | EH 23060. Axel / Brickor, DIN 6340 värmebehandlad EH 23060. Brickor, hög precision EH 23061. Axel / Brickor EH 1007. Axel / Brickor EH 1107.Axel / Brickor EH 1108. Axel / Brickor EH 1617. Axel / Brickor |
| | |
| Maskinhandtag | Specialmuttrar med koniska säten. |
| | EH 23070. Sexkantsmutter DIN 6330 (höjd 1,5 d) EH 23080. Sexkantsmutter med krage DIN 6331 (höjd 1,5 d) EH 23080. Ledad mutter med sfäriskt säte EH 23090. Förlängningsmutter (höjd 3 d)EH 23090. |
| | |
| Spännjärn | Olika utföranden och storlekar för fastspänning av arbetsstycken. |
| | EH 23140. Spännjärn DIN 6314 plan EH 23150. Spännjärn DIN 6315 B gaffel EH 23160. Spännjärn DIN 6316 med gåsnacke EH 23160. Spännjärn med avsats EH 23170. Spännjärn med nos, spärrat spår EH 23180. Spännjärn med avplanad kula, liknande DIN 6314 EH 23180. Spännjärn med nos EH 23190. Spännjärn mjuk, liknande DIN 6314 EH 23200. Stödelement för spännare |
| | |
| Spännjärn rak, spår | Spännare med två olika flata ytor samt med steglös justering av spännhöjden. |
| | EH 23185. Spännjärn spår, med justerbart motstycke EH 23185. Spännjärn spår, med justerbart motstycke, med T-spårsbult EH 23185. Spännjärn spår, med justerbart motstycke, med bult EH 23185. Spännjärn spår, med justerbart motstycke, bult med invändig sexkant EH 23185. Förlängningsstöd för rak spännare, slitsad, med justerbart mothåll |
| | |
| Positionsbaselement | Spännare med integrerat stöd och gängad spindel samt många adapters. |
| | EH 23700. Positionsbaselement EH 23700. Spännjärn rak kort EH 23700. Spännjärn rak lång EH 23700. Mellanelement EH 23700. Mellanelement med stöd EH 23700. Spännelement bas EH 23700. Spännelement bas vridbart EH 23700. Spännelement bas låg EH 23700. Spännelement bas för positioneringshål |
| | |
| Nedtryckande spännelement | Horisontellt spännelement med pull-down effekt. |
| | EH 23210. Nedtryckande spännelement med böjd spännarm EH 23210. Nedtryckande spännelement utan arm EH 23210. Nedtryckande spännelement med stöd EH 23210. Hållarlist för spännbackar EH 23211. Underbyggnadsspännare |
| | |
| Anslagsstift | Element för lätt och säker positionering av arbetsstycken på stopp och stödpunkter innan fastspänning. |
| | EH 23230. Anslagsstift med stift, vridsäkrad EH 23230. Uppriktad Spännback |
| | |
| Spännback | Solid kompakt spännmodul med horisontell spännkraft och robust mekanisk spindel. |
| | EH 23231. Spännback EH 23231. Standardbackartill skruvstycke EH 23231. Utbytbara backar till skruvstycken, med nedåtriktad effekt EH 1137. Spännback rörlig back EH 1137. Spännback fast back EH 1138. Spännback utbytbar EH 1138. Spännback utbytbar |
| | |
| Krysskilsspännsegment | Dubbelsidigt spännelement med litet installationsmått men med hög spännkraft. |
| | EH 23250. Krysskilsspännsegment EH 23251. Dubbel Kilspännare EH 23251. Dubbel Kilspännare Bearbetningsbara käkar |
| | |
| Spännare / Spännklor | Spännare med låg monteringshöjd men med hög spännkraft. |
| | EH 23290. Pitbull® Spännare EH 23290. Spännklor |
| | |
| Spännunderlägg | För fastspänning och stöd för ytterligare spännpunkter. |
| | EH 23220. Spännunderlägg |
| | |
| Stödelement | För fastspäninning och stöd för ytterligare spännpunkter. |
| | EH 23220. Stödelement |
| | |
| Flytande Spännare | För fastspäninning och stöd för ytterligare spännpunkter. |
| | EH 23320. Flytande Spännare, kompakt konstruktion,kombinerad spänning och låsning , M12 EH 23320. Flytande Spännare , kompakt konstruktio , separat spänning och låsning, M12 EH 23320. Flytande Spännare, kombinerad spänning och låsning, M12 EH 23320. Flytande Spännare , separat spänning och låsning, M12 EH 23320. Standard Clamping Jaws for floating clamp M12 EH 23320. Spännkäkar för flytande spännare M12 EH 23320. Flytande Spännare , kombinerad spänning och låsning , M16 EH 23320. Spännkäkar för flytande spännare M16 |
| | |
| Excentrisk spännskruv | Spännare för snabb fastsättning av arbetsstycken excentriskt. |
| | EH 23260. Spännelement "actima" EH 23270. Variabel sexkantsklämma EH 23270. Excentrisk Spännbricka EH 23271. Excentrisk spännskruv EH 23380. Dubbelsidigt Excenter Handtag EH 23390. Excenter Handtag med axelbult EH 23390. Excenter Handtag Med invändig gänga EH 23390. Excenter Handtag Med skruv EH 23400. Axelbult EH 23410. Excenterspännares EH 23410. Excenterspännare |
| | |
| Excenterspännare | Universalt mekaniskt fastspänningselement för snabbt och enkelt byte och fastspänning av arbetsstycken genom flytande spännkäkar. |
| | EH 23310. Excenterspännare, storlek 25 EH 23310. Excenterspännare , låg modell, storlek 44 EH 23310. Excenterspännare, storlek 40 EH 23310. Excenterspännare, storlek 60 EH 23310. Excenterspännare, storlek 82,5 EH 23310. Positioneringsring EH 23370. Spännvinkel |
| | |
| Höjdjusteringscylinder | Universal adapter för att öka fastspänning och support höjd också användbar med nedåtriktade spännare. |
| | EH 23310. Höjdjusteringscylinder |
| | |
| Snabbspännare | Snabbspännare för fasthållning och fastspänning av arbetsstycken. |
| | EH 23330. Vertikala Snabbspännare med horisontal bas EH 23330. Horisontala snabbspännare med horisontal bas EH 23330. Snabbspännare skjutstångsmodell med vinkel bas EH 23330. Snabbspännare skjutstångsmodell med fastsättningsgänga EH 23330. Snabbspännare förslutningsmodell med horisontal bas |
| | |
| Kompakta Spännare | Utökning av spännhöjden är möjlig med adapter. |
| | EH 23690. Kompakta Spännare EH 23690. Höjdjusteringselement för kompakta spännare |
| | |
| Centrerande Spännelement | Olika spännare för fastspänning och centrering av arbetsstycken med invändiga hål. |
| | EH 23340. Centrerande Spännelement med spännsegment EH 23340. Centrerande Spännelement med spännkulor EH 23340. Centrerande Spännelement med spännsegment, hantering från botten EH 23340. Centrerande Spännelement med spännkulor, hantering från botten EH 23340. Centrerande spänndorn EH 23340. Centrerande spänndorn med sidomanövrering |
| | |
| Spännblock | List för stödpunkter, fastspänningselement eller liknande delar. |
| | EH 1013. Spännblock EH 1113. Spännblock EH 1513. Spännblock EH 1613. Spännblock |
| | |
| Spännfot för stöd | List för stödpunkter, fastspänningselement eller liknande delar. |
| | EH 1047. Spännfot för stöd EH 1114. Spännfot för stöd EH 1147. Spännfot för stöd EH 1550. Spännfot för stöd EH 1650. Spännfot för stöd |
| |
| Stödplatta | Plattor för stödpunkter, fastspänningselement eller liknande delar. |
| | EH 23210. Stödplatta EH 1047. Stödplatta EH 1147. Stödplatta EH 1547. Stödplatta EH 1647. Stödplatta |
| | |
| Cylindriskt anslag | Används som ett stopp i kombination med gängstift eller upplägg. |
| | EH 23281. Cylindriskt anslag EH 1014. Cylindriskt anslag EH 1114. Cylindriskt anslag EH 1614. Cylindriskt anslag |
| | |
| Positioneringsstift | System för snabb fastspänning/positionering av plattor och fixtursystem. |
| | EH 23111. Positioneringsstift EH 23111. Vridhandtag för positioneringsstift EH 23111. Bussningför positioneringsstift EH 23111. Lokaliseringsbussningar för positioneringsstift, för presspassning EH 23111. Lokaliseringsbussningar för positioneringsstift, för skruvpassning |