Utmaningarna för möbeltapetserare och sadelmakare är mångfaldiga - från försiktig losstagning på bolstermöbler till kraftfull hålstansning. Det är bra att veta, att Halder har rätt hammare för alla arbeten åt dig!
Professionella produkter för
Utmaningarna för möbeltapetserare och sadelmakare är mångfaldiga - från försiktig losstagning på bolstermöbler till kraftfull hålstansning. Det är bra att veta, att Halder har rätt hammare för alla arbeten åt dig!
HALDER SUPERCRAFT-skonhammare lämpar sig utmärkt för snabb och skonsam inslagning av möbelspikar. Skrapmärken och skador hör därmed till det förgångna. Dessutom kan prydnadssömmar tillplattas kraftfullt utan att lämna kvar spår.
Vid inslagning av öljetter är det viktigt att koncentrera kraften på rätt ställe. Då är våra SUPERCRAFT-skonhammare med D 40 och D 50 mm pålitliga hjälpmedel, beroende på om du föredrar hickoryskaft eller stålrörskaft och glidsäkra gummihandtag. Den son en gång har arbetat med vår SUPERCRAFT-hammare, vill inte gå miste om den kännbart högre slagkraften.
HALDER-SIMPLEX-skonhammaren är tack vare sina båda olika laginsatser ett riktigt allround-verktyg. Med den vita sidan kan klamrar mycket enkelt tas bort med klammerjärnet. Med den blåa sidan kan stiftfixeringar eller pluggar skonsamt slås av utan att orsaka skador. Fantasin har inga gränser för användningsmöjligheterna. Tack vare aluminiumhöljets ringa totalvikt av endast 420 g är arbetet i varje fall inte utmattande. Om man behöver mera slagkraft, rekommenderar vi utförandet med ett hölje av aducerat gjutgods (670 g).