Sexkantsmutter DIN 6330 (höjd 1,5 d)

EH 23070.

Mutter enligt DIN 6330 har en sfärisk ända som matchar koniskt säte. DIN 6319 ( EH 23050.) 

Denna kombination möjliggör kompensation för ojämna ytor.

Ert urval resulterade i 17 träffar

Version
Material
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med sfärisk yta, form B
Material:
Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat
d1 [mm]:
M6
m [mm]:
9 mm
s [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
23070.0006
CAD
Dokument
Sexkantsmutter
  • Med sfärisk yta, form B, Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • d2: 7 mm
  • e: 11,5 mm
  • m: 9 mm
  • r: 9 mm
  • s: 10 mm
  • Vikt: 3,8 g
show article view
Sexkantsmutter
Version:
Med sfärisk yta, form B
Material:
Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
Artikel nr.:
23070.0008
CAD
Dokument
Sexkantsmutter
  • Med sfärisk yta, form B, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • r: 11 mm
  • s: 13 mm
  • Vikt: 8,4 g
show article view
Sexkantsmutter
Version:
Med sfärisk yta, form B
Material:
Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat
d1 [mm]:
M10
m [mm]:
15 mm
s [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
23070.0010
CAD
Dokument
Sexkantsmutter
  • Med sfärisk yta, form B, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • d2: 11,5 mm
  • e: 18,5 mm
  • m: 15 mm
  • r: 15 mm
  • s: 16 mm
  • Vikt: 20 g
show article view
Sexkantsmutter
Version:
Med sfärisk yta, form B
Material:
Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
18 mm
Artikel nr.:
23070.0012
CAD
Dokument
Sexkantsmutter
  • Med sfärisk yta, form B, Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • d2: 14 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • r: 17 mm
  • s: 18 mm
  • Vikt: 24 g
show article view
Sexkantsmutter
Version:
Med sfärisk yta, form B
Material:
Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat
d1 [mm]:
M14
m [mm]:
21 mm
s [mm]:
21 mm
Artikel nr.:
23070.0014 1)
CAD
Dokument
Sexkantsmutter
  • Med sfärisk yta, form B, Värmebehandlat stål
  • d1: M14
  • d2: 16 mm
  • e: 24,2 mm
  • m: 21 mm
  • r: 20 mm
  • s: 21 mm
  • Vikt: 39 g
show article view
Sexkantsmutter
Version:
Med sfärisk yta, form B
Material:
Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat
d1 [mm]:
M16
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
23070.0016
CAD
Dokument
Sexkantsmutter
  • Med sfärisk yta, form B, Värmebehandlat stål
  • d1: M16
  • d2: 18 mm
  • e: 27,7 mm
  • m: 24 mm
  • r: 22 mm
  • s: 24 mm
  • Vikt: 55 g
show article view
Sexkantsmutter
Version:
Med sfärisk yta, form B
Material:
Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat
d1 [mm]:
M18
m [mm]:
27 mm
s [mm]:
27 mm
Artikel nr.:
23070.0018 1)
CAD
Dokument
Sexkantsmutter
  • Med sfärisk yta, form B, Värmebehandlat stål
  • d1: M18
  • d2: 20 mm
  • e: 31,2 mm
  • m: 27 mm
  • r: 24,5 mm
  • s: 27 mm
  • Vikt: 82 g
show article view
Sexkantsmutter
Version:
Med sfärisk yta, form B
Material:
Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat
d1 [mm]:
M20
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
23070.0020
CAD
Dokument
Sexkantsmutter
  • Med sfärisk yta, form B, Värmebehandlat stål
  • d1: M20
  • d2: 22 mm
  • e: 34,6 mm
  • m: 30 mm
  • r: 27 mm
  • s: 30 mm
  • Vikt: 110 g
show article view
Sexkantsmutter
Version:
Med sfärisk yta, form B
Material:
Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat
d1 [mm]:
M22
m [mm]:
33 mm
s [mm]:
34 mm
Artikel nr.:
23070.0022 1)
CAD
Dokument
Sexkantsmutter
  • Med sfärisk yta, form B, Värmebehandlat stål
  • d1: M22
  • d2: 24 mm
  • e: 39,3 mm
  • m: 33 mm
  • r: 29 mm
  • s: 34 mm
  • Vikt: 162 g
show article view
Sexkantsmutter
Version:
Med sfärisk yta, form B
Material:
Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat
d1 [mm]:
M24
m [mm]:
36 mm
s [mm]:
36 mm
Artikel nr.:
23070.0024
CAD
Dokument
Sexkantsmutter
  • Med sfärisk yta, form B, Värmebehandlat stål
  • d1: M24
  • d2: 26 mm
  • e: 41,6 mm
  • m: 36 mm
  • r: 32 mm
  • s: 36 mm
  • Vikt: 192 g
show article view
Sexkantsmutter
Version:
Med sfärisk yta, form B
Material:
Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat
d1 [mm]:
M30
m [mm]:
45 mm
s [mm]:
46 mm
Artikel nr.:
23070.0030
CAD
Dokument
Sexkantsmutter
  • Med sfärisk yta, form B, Värmebehandlat stål
  • d1: M30
  • d2: 32 mm
  • e: 53,1 mm
  • m: 45 mm
  • r: 41 mm
  • s: 46 mm
  • Vikt: 396 g
show article view
Sexkantsmutter
Version:
Med sfärisk yta, form B
Material:
Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat
d1 [mm]:
M36
m [mm]:
54 mm
s [mm]:
55 mm
Artikel nr.:
23070.0036
CAD
Dokument
Sexkantsmutter
  • Med sfärisk yta, form B, Värmebehandlat stål
  • d1: M36
  • d2: 38 mm
  • e: 63,5 mm
  • m: 54 mm
  • r: 50 mm
  • s: 55 mm
  • Vikt: 684 g
show article view
Sexkantsmutter
Version:
Med sfärisk yta, form B
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
Artikel nr.:
23070.0108 2)
CAD
Dokument
Sexkantsmutter
  • Med sfärisk yta, form B, rostfritt stål
  • d1: M8
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • r: 11 mm
  • s: 13 mm
  • Vikt: 8,4 g
show article view
Sexkantsmutter
Version:
Med sfärisk yta, form B
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M10
m [mm]:
15 mm
s [mm]:
17 mm
Artikel nr.:
23070.0110 2)
CAD
Dokument
Sexkantsmutter
  • Med sfärisk yta, form B, rostfritt stål
  • d1: M10
  • d2: 11,5 mm
  • e: 18,5 mm
  • m: 15 mm
  • r: 15 mm
  • s: 17 mm
  • Vikt: 20 g
show article view
Sexkantsmutter
Version:
Med sfärisk yta, form B
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
19 mm
Artikel nr.:
23070.0112 2)
CAD
Dokument
Sexkantsmutter
  • Med sfärisk yta, form B, rostfritt stål
  • d1: M12
  • d2: 14 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • r: 17 mm
  • s: 19 mm
  • Vikt: 29 g
show article view
Sexkantsmutter
Version:
Med sfärisk yta, form B
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M16
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
23070.0116 2)
CAD
Dokument
Sexkantsmutter
  • Med sfärisk yta, form B, rostfritt stål
  • d1: M16
  • d2: 18 mm
  • e: 27,7 mm
  • m: 24 mm
  • r: 22 mm
  • s: 24 mm
  • Vikt: 55 g
show article view
Sexkantsmutter
Version:
Med sfärisk yta, form B
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M20
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
23070.0120 2)
CAD
Dokument
Sexkantsmutter
  • Med sfärisk yta, form B, rostfritt stål
  • d1: M20
  • d2: 22 mm
  • e: 34,6 mm
  • m: 30 mm
  • r: 27 mm
  • s: 30 mm
  • Vikt: 110 g
show article view
Sexkantsmutter

Material

  • Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat
  • Rostfritt stål 1.4305   

Referens

Vridmoment och hållfasthet, se tillägg -Tekniska Data-

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23070. Sexkantsmutter – DIN 6330 (höjd 1,5 d)
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."