Produktfilter
Ert urval resulterade i 54 träffar
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Fler detaljer
Med platt yta, Värmebehandlat stål
d1 : M6
l2 : ~ 20 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
kulans diameter: 4 mm
SW: 5 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
Vikt: 6,1 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Fler detaljer
Med platt yta, Värmebehandlat stål
d1 : M6
l2 : ~ 30 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
kulans diameter: 4 mm
SW: 5 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
Vikt: 7,8 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Fler detaljer
Med platt yta, Värmebehandlat stål
d1 : M6
l2 : ~ 40 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 16 mm
kulans diameter: 4 mm
SW: 5 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
Vikt: 9,9 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Fler detaljer
Med platt yta, Värmebehandlat stål
d1 : M8
l2 : ~ 20 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
kulans diameter: 5,5 mm
SW: 6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
Vikt: 12 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Fler detaljer
Med platt yta, Värmebehandlat stål
d1 : M8
l2 : ~ 35 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 3,5 mm
kulans diameter: 5,5 mm
SW: 6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
Vikt: 17 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Fler detaljer
Med platt yta, Värmebehandlat stål
d1 : M8
l2 : ~ 50 mm
d2 : 13 mm
d3 : 4,5 mm
l3 : 8 mm
l4 : 22 mm
kulans diameter: 5,5 mm
SW: 6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
Vikt: 23 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Fler detaljer
Med platt yta, Värmebehandlat stål
d1 : M10
l2 : ~ 25 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
kulans diameter: 7 mm
SW: 8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
Vikt: 24 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Fler detaljer
Med platt yta, Värmebehandlat stål
d1 : M10
l2 : ~ 40 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 4,5 mm
kulans diameter: 7 mm
SW: 8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
Vikt: 32 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Fler detaljer
Med platt yta, Värmebehandlat stål
d1 : M10
l2 : ~ 60 mm
d2 : 16 mm
d3 : 6 mm
l3 : 10 mm
l4 : 28 mm
kulans diameter: 7 mm
SW: 8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
Vikt: 44 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Fler detaljer
Med platt yta, Värmebehandlat stål
d1 : M12
l2 : ~ 30 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
kulans diameter: 8,5 mm
SW: 10 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
Vikt: 38 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Fler detaljer
Med platt yta, Värmebehandlat stål
d1 : M12
l2 : ~ 50 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 5 mm
kulans diameter: 8,5 mm
SW: 10 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
Vikt: 52 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Fler detaljer
Med platt yta, Värmebehandlat stål
d1 : M12
l2 : ~ 80 mm
d2 : 18 mm
d3 : 7,2 mm
l3 : 12 mm
l4 : 44 mm
kulans diameter: 8,5 mm
SW: 10 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
Vikt: 80 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
Med platt yta, Värmebehandlat stål
d1 : M16
l2 : ~ 40 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
kulans diameter: 12 mm
SW: 14 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 60 kN
Vikt: 95 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
Med platt yta, Värmebehandlat stål
d1 : M16
l2 : ~ 60 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 6 mm
kulans diameter: 12 mm
SW: 14 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 60 kN
Vikt: 121 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
Med platt yta, Värmebehandlat stål
d1 : M16
l2 : ~ 80 mm
d2 : 24 mm
d3 : 10,7 mm
l3 : 16 mm
l4 : 36 mm
kulans diameter: 12 mm
SW: 14 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 60 kN
Vikt: 153 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
90 kN
Fler detaljer
Med platt yta, Värmebehandlat stål
d1 : M20
l2 : ~ 50 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 7,5 mm
kulans diameter: 15 mm
SW: 17 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 90 kN
Vikt: 185 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
90 kN
Fler detaljer
Med platt yta, Värmebehandlat stål
d1 : M20
l2 : ~ 80 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 28 mm
kulans diameter: 15 mm
SW: 17 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 90 kN
Vikt: 254 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
90 kN
Fler detaljer
Med platt yta, Värmebehandlat stål
d1 : M20
l2 : ~ 100 mm
d2 : 30 mm
d3 : 13,5 mm
l3 : 20 mm
l4 : 48 mm
kulans diameter: 15 mm
SW: 17 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 90 kN
Vikt: 304 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
120 kN
Fler detaljer
Med platt yta, Värmebehandlat stål
d1 : M24
l2 : ~ 60 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 9 mm
kulans diameter: 18 mm
SW: 19 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 120 kN
Vikt: 323 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
120 kN
Fler detaljer
Med platt yta, Värmebehandlat stål
d1 : M24
l2 : ~ 90 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 30 mm
kulans diameter: 18 mm
SW: 19 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 120 kN
Vikt: 424 g
show article view
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
120 kN
Fler detaljer
Med platt yta, Värmebehandlat stål
d1 : M24
l2 : ~ 120 mm
d2 : 36 mm
d3 : 15,8 mm
l3 : 24 mm
l4 : 60 mm
kulans diameter: 18 mm
SW: 19 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 120 kN
Vikt: 526 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Fler detaljer
Med platt yta, rostfritt stål
d1 : M6
l2 : ~ 20 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
kulans diameter: 4 mm
SW: 5 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
Vikt: 6,1 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Fler detaljer
Med platt yta, rostfritt stål
d1 : M6
l2 : ~ 30 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 3 mm
kulans diameter: 4 mm
SW: 5 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
Vikt: 7,8 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Fler detaljer
Med platt yta, rostfritt stål
d1 : M6
l2 : ~ 40 mm
d2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
l3 : 6 mm
l4 : 16 mm
kulans diameter: 4 mm
SW: 5 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
Vikt: 9,9 g
show article view
Material
Kula
Kullagerstål, härdat
Rostfritt stål, härdat
Skruv
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Rostfritt stål 1.4305
Not
Kula ej säkrad mot vridning.
Specialutförande på begäran.
Referens
Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data
Datablad EH 22710. Kultryckskruv – med huvud, slät kula
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategori:
Infomationsmaterial
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."