Produktfilter
Ert urval resulterade i 6 träffar
Version:
Platt kula, plan yta, parallella ben DIN 1835 E
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
30 kN
Fler detaljer
Platt kula, plan yta, parallella ben DIN 1835 E
d1 : M14
l2 : 16 mm
d3 : 7,2 mm
kulans diameter: 8,5 mm
SW: 6 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 30 kN
Vikt: 12 g
show article view
Version:
Platt kula, plan yta, parallella ben DIN 1835 E
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
30 kN
Fler detaljer
Platt kula, plan yta, parallella ben DIN 1835 E
d1 : M16
l2 : 16 mm
d3 : 7,2 mm
kulans diameter: 8,5 mm
SW: 8 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 30 kN
Vikt: 15 g
show article view
Version:
Platt kula, plan yta, parallella ben DIN 1835 E
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
Platt kula, plan yta, parallella ben DIN 1835 E
d1 : M18 x 2 mm
l2 : 20 mm
d3 : 10,7 mm
kulans diameter: 12 mm
SW: 10 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 60 kN
Vikt: 25 g
show article view
Version:
Platt kula, plan yta, parallella ben DIN 1835 E
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
Platt kula, plan yta, parallella ben DIN 1835 E
d1 : M20 x 2 mm
l2 : 20 mm
d3 : 10,7 mm
kulans diameter: 12 mm
SW: 10 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 60 kN
Vikt: 32 g
show article view
Version:
Platt kula, plan yta, parallella ben DIN 1835 E
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
Platt kula, plan yta, parallella ben DIN 1835 E
d1 : M20 x 2 mm
l2 : 25 mm
d3 : 10,7 mm
kulans diameter: 12 mm
SW: 10 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 60 kN
Vikt: 42 g
show article view
Version:
Platt kula, plan yta, parallella ben DIN 1835 E
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
90 kN
Fler detaljer
Platt kula, plan yta, parallella ben DIN 1835 E
d1 : M24 x 2 mm
l2 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
kulans diameter: 15 mm
SW: 12 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 90 kN
Vikt: 59 g
show article view
Material
Kula
Skruv
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
Not
Kula ej säkrad mot vridning.
Specialutförande på begäran.
Referens
Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data
Datablad EH 22720. Kultryckskruv – utan huvud, kort utförande
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategori:
Infomationsmaterial
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."