Spännjärn med avplanad kula, liknande DIN 6314

EH 23180.

Denna spännare (Spännklo) enligt DIN 6314 har en avplanad kula och används i huvudsak i mekanisk fastspänning av arbetsstycken.

Ert urval resulterade i 4 träffar

Nominell dimension b1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
b2 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Nominell dimension b1 [mm]:
6,6 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
5,8 mm
b2 [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
23180.0007
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension b1: 6,6 mm
  • l1: 50 mm
  • d3: 5,8 mm
  • a1: 10 mm
  • a2: 2,5 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 8 mm
  • e1: 10 mm
  • e2: 20 mm
  • h: 1,6 mm
  • l2: 5 mm
  • kulans diameter: 8,5 mm
  • Vikt: 60 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
7,2 mm
b2 [mm]:
25 mm
Artikel nr.:
23180.0009
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension b1: 9 mm
  • l1: 60 mm
  • d3: 7,2 mm
  • a1: 12 mm
  • a2: 3 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • h: 2 mm
  • l2: 6,5 mm
  • kulans diameter: 10 mm
  • Vikt: 109 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension b1 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
80 mm
d3 [mm]:
8,6 mm
b2 [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
23180.0011
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension b1: 11 mm
  • l1: 80 mm
  • d3: 8,6 mm
  • a1: 15 mm
  • a2: 3,5 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • h: 2,7 mm
  • l2: 7,5 mm
  • kulans diameter: 12 mm
  • Vikt: 218 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension b1 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
125 mm
d3 [mm]:
10,5 mm
b2 [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
23180.0014
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension b1: 13 mm
  • l1: 125 mm
  • d3: 10,5 mm
  • a1: 20 mm
  • a2: 4 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • e1: 21 mm
  • e2: 50 mm
  • h: 3,5 mm
  • l2: 10,5 mm
  • kulans diameter: 16 mm
  • Vikt: 616 g
show article view
Spännjärn

Material

Kula

  • Kullagerstål, härdad

Spännare

  • Värmebehandlat stål, svartoxiderat

Not

Kula säkrad mot vridning

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23180. Spännjärn – med avplanad kula, liknande DIN 6314
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."