Plan Räfflad Mutter DIN 467

EH 24760.

Ert urval resulterade i 13 träffar

Material
d1 [mm]
d2 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål, svartoxiderat, kvalitet 5
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24760.0030
CAD
Dokument
Plan Räfflad Mutter
  • stål    
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 3 mm
  • k: 2,5 mm
  • Vikt: 2,1 g
show article view
Plan Räfflad Mutter
Material:
Stål, svartoxiderat, kvalitet 5
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
24760.0040
CAD
Dokument
Plan Räfflad Mutter
  • stål    
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 4 mm
  • k: 3,5 mm
  • Vikt: 5,1 g
show article view
Plan Räfflad Mutter
Material:
Stål, svartoxiderat, kvalitet 5
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
24760.0050
CAD
Dokument
Plan Räfflad Mutter
  • stål    
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 5 mm
  • k: 4 mm
  • Vikt: 9,4 g
show article view
Plan Räfflad Mutter
Material:
Stål, svartoxiderat, kvalitet 5
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
24760.0060
CAD
Dokument
Plan Räfflad Mutter
  • stål    
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 6 mm
  • k: 5 mm
  • Vikt: 17 g
show article view
Plan Räfflad Mutter
Material:
Stål, svartoxiderat, kvalitet 5
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
24760.0080
CAD
Dokument
Plan Räfflad Mutter
  • stål    
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 8 mm
  • k: 6 mm
  • Vikt: 32 g
show article view
Plan Räfflad Mutter
Material:
Stål, svartoxiderat, kvalitet 5
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artikel nr.:
24760.0100
CAD
Dokument
Plan Räfflad Mutter
  • stål    
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 10 mm
  • k: 8 mm
  • Vikt: 61 g
show article view
Plan Räfflad Mutter
Material:
Stål, svartoxiderat, kvalitet 5
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
24760.0120 1)
CAD
Dokument
Plan Räfflad Mutter
  • stål    
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 22 mm
  • h: 12 mm
  • k: 10 mm
  • Vikt: 92 g
show article view
Plan Räfflad Mutter
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24760.0230
CAD
Dokument
Plan Räfflad Mutter
  • rostfritt stål
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 3 mm
  • k: 2,5 mm
  • Vikt: 2,1 g
show article view
Plan Räfflad Mutter
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
24760.0240
CAD
Dokument
Plan Räfflad Mutter
  • rostfritt stål
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 4 mm
  • k: 3,5 mm
  • Vikt: 5,1 g
show article view
Plan Räfflad Mutter
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
24760.0250
CAD
Dokument
Plan Räfflad Mutter
  • rostfritt stål
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 5 mm
  • k: 4 mm
  • Vikt: 9,4 g
show article view
Plan Räfflad Mutter
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
24760.0260
CAD
Dokument
Plan Räfflad Mutter
  • rostfritt stål
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 6 mm
  • k: 5 mm
  • Vikt: 17 g
show article view
Plan Räfflad Mutter
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
24760.0280
CAD
Dokument
Plan Räfflad Mutter
  • rostfritt stål
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 8 mm
  • k: 6 mm
  • Vikt: 32 g
show article view
Plan Räfflad Mutter
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artikel nr.:
24760.0300
CAD
Dokument
Plan Räfflad Mutter
  • rostfritt stål
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 10 mm
  • k: 8 mm
  • Vikt: 61 g
show article view
Plan Räfflad Mutter

Material

  • Stål, svartoxiderat, kvalitet 5
  • Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat

Not

Räfflad stigning och räfflat djup kan skilja sig från DIN.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24760. Plan Räfflad Mutter – DIN 467
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.