24760.0100 - Plan Räfflad Mutter
DIN 467

Material
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål, svartoxiderat, kvalitet 5
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artikel nr.:
24760.0100
Dokument
Plan Räfflad Mutter
  • stål    
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 10 mm
  • k: 8 mm
  • Vikt: 61 g
Plan Räfflad Mutter

Material

  • Stål, svartoxiderat, kvalitet 5

Not

Räfflad stigning och räfflat djup kan skilja sig från DIN.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24760.0100
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."