Fjädrande tryckstift med invändig sexkant

EH 22060.

Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

Ert urval resulterade i 62 träffar

Material
Fj. tryck
d1 [mm]
l [mm]
Fj. tryck1) F1 ~ [N]
Fj. tryck1) F2 ~ [N]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 3 N
Artikel nr.:
22060.0003
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M3
  • d2: 1 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,4 mm
  • t: 0,5 mm
  • SW: 0,7 mm
  • Slag s: 1 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 2,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 3 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,4 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
15 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel nr.:
22060.0004
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M4
  • d2: 1,5 mm
  • l: 15 mm
  • n: 0,6 mm
  • t: 0,6 mm
  • SW: 1,3 mm
  • Slag s: 1,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 4 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 16 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,9 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Artikel nr.:
22060.0005
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M5
  • d2: 2,4 mm
  • l: 18 mm
  • n: 1,2 mm
  • t: 0,8 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Slag s: 2,3 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 20 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,7 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikel nr.:
22060.0006
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 20 mm
  • n: 1,3 mm
  • t: 0,9 mm
  • SW: 2 mm
  • Slag s: 2,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 7 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 22 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 2,8 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
22 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikel nr.:
22060.0008
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Slag s: 3 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 8 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 38 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 5,7 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
22 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikel nr.:
22060.0010
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Slag s: 3 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 10 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 38 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 9,2 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
28 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artikel nr.:
22060.0012
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 28 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Slag s: 4 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 10 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 54 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 16 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
32 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
Artikel nr.:
22060.0016
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 32 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Slag s: 5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 38 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 100 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 35 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
40 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 58 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 140 N
Artikel nr.:
22060.0020
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 6 mm
  • Slag s: 7 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 58 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 140 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 67 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
52 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 180 N
Artikel nr.:
22060.0024
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M24
  • d2: 12 mm
  • l: 52 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 8 mm
  • Slag s: 10 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 80 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 180 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 129 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Förstärkt
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 44 N
Artikel nr.:
22060.0105
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål förstärkt fjädertryck
  • d1: M5
  • d2: 2,4 mm
  • l: 18 mm
  • n: 1,2 mm
  • t: 0,8 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Slag s: 2,3 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 15 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 44 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,6 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Förstärkt
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 48 N
Artikel nr.:
22060.0106
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål förstärkt fjädertryck
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 20 mm
  • n: 1,3 mm
  • t: 0,9 mm
  • SW: 2 mm
  • Slag s: 2,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 20 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 48 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 2,8 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Förstärkt
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
22 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
Artikel nr.:
22060.0108
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål förstärkt fjädertryck
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Slag s: 3 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 26 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 70 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 5,7 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Förstärkt
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
22 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
Artikel nr.:
22060.0110
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål förstärkt fjädertryck
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Slag s: 3 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 26 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 70 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 9,1 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Förstärkt
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
28 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 51 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 122 N
Artikel nr.:
22060.0112
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål förstärkt fjädertryck
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 28 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Slag s: 4 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 51 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 122 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 16 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Förstärkt
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
32 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 164 N
Artikel nr.:
22060.0116
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål förstärkt fjädertryck
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 32 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Slag s: 5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 72 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 164 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 26 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Förstärkt
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
40 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 88 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 206 N
Artikel nr.:
22060.0120
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål förstärkt fjädertryck
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 6 mm
  • Slag s: 7 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 88 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 206 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 67 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Förstärkt
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
52 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 94 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 250 N
Artikel nr.:
22060.0124
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål förstärkt fjädertryck
  • d1: M24
  • d2: 12 mm
  • l: 52 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • SW: 8 mm
  • Slag s: 10 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 94 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 250 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 129 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
15 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel nr.:
22060.0204
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, stift av thermoplast, normalt fjädertryck
  • d1: M4
  • d2: 1,5 mm
  • l: 15 mm
  • n: 0,6 mm
  • t: 0,6 mm
  • SW: 1,3 mm
  • Slag s: 1,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 4 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 16 N
  • Operating temperature range max.: 50 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 0,9 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Artikel nr.:
22060.0205
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, stift av thermoplast, normalt fjädertryck
  • d1: M5
  • d2: 2,4 mm
  • l: 18 mm
  • n: 1,2 mm
  • t: 0,8 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Slag s: 2,3 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 6 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 20 N
  • Operating temperature range max.: 50 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 1,5 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikel nr.:
22060.0206
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, stift av thermoplast, normalt fjädertryck
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 20 mm
  • n: 1,3 mm
  • t: 0,9 mm
  • SW: 2 mm
  • Slag s: 2,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 7 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 22 N
  • Operating temperature range max.: 50 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 2,3 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
22 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikel nr.:
22060.0208
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, stift av thermoplast, normalt fjädertryck
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Slag s: 3 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 8 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 38 N
  • Operating temperature range max.: 50 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 5 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
22 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikel nr.:
22060.0210
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, stift av thermoplast, normalt fjädertryck
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Slag s: 3 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 10 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 38 N
  • Operating temperature range max.: 50 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 8,1 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
28 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artikel nr.:
22060.0212
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, stift av thermoplast, normalt fjädertryck
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 28 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Slag s: 4 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 10 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 54 N
  • Operating temperature range max.: 50 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 14 g
show article view
Spring Plunger

Material

Upplägg

  • Automatstål, härdat, svartoxiderat
  • Thermoplast vit (POM)
  • Rostfritt stål 1.4305, nitrerad

Kropp

  • Automatstål, svartoxiderat
  • Rostfritt stål 1.4305   

Fjäder

  • rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data

Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
d1: M3 mm
Artikel nr.:
22060.0903
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M3
  • b: 50 mm
  • d: 2,35 mm
  • l: 55 mm
  • Vikt: 17 g
Produkt:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
d1: M4 mm
Artikel nr.:
22060.0904
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 3 mm
  • l: 55 mm
  • Vikt: 18 g
Produkt:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
d1: M5 mm
Artikel nr.:
22060.0905
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 4 mm
  • l: 60 mm
  • Vikt: 21 g
Produkt:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
d1: M6 mm
Artikel nr.:
22060.0906
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M6
  • b: 60 mm
  • d: 4,7 mm
  • l: 60 mm
  • Vikt: 30 g
Produkt:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
d1: M8 mm
Artikel nr.:
22060.0908
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • Vikt: 39 g
Produkt:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
d1: M10 mm
Artikel nr.:
22060.0910
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • Vikt: 66 g
Produkt:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
d1: M12 mm
Artikel nr.:
22060.0912
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • Vikt: 72 g
Produkt:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
d1: M16 mm
Artikel nr.:
22060.0916
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • Vikt: 144 g
Produkt:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
d1: M20 mm
Artikel nr.:
22060.0920
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M20
  • b: 100 mm
  • d: 17 mm
  • l: 115 mm
  • Vikt: 162 g
Produkt:
Monteringsverktyg för följande gängstorlek
d1: M24 mm
Artikel nr.:
22070.0838
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Vikt: 258 g

Kännetecken

Normalt fjädertryck: ingen markering 

Förstärkt fjädertryck: markerad med två linjer   

Montering

Tryckstiftet kan fixeras eller lossas med insexnyckel eller skruvmejsel.

Använd det särskilda monteringsverktyget för montering med spåret (stiftsidan)

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22060. Fjädrande tryckstift – med invändig sexkant
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Tryckstift - Tum
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Spring Plungers
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.