Ert urval resulterade i 12 träffar
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- Av automatstål, normalt fjädertryck
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 26 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 2,5 mm
- Slag s: 3 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 9 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 24 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 6,7 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
- Av automatstål, normalt fjädertryck
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 28 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 3 mm
- Slag s: 3,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 15 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 30 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 12 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
- Av automatstål, normalt fjädertryck
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- SW: 4 mm
- Slag s: 4 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 24 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 50 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 20 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
- Av automatstål, normalt fjädertryck
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 40 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Slag s: 5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 36 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 58 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 43 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 17 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 39 N
- Av automatstål förstärkt fjädertryck
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 26 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 2,5 mm
- Slag s: 3 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 17 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 39 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 6,7 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
- Av automatstål förstärkt fjädertryck
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 28 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 3 mm
- Slag s: 3,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 22 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 43 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 12 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
- Av automatstål förstärkt fjädertryck
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- SW: 4 mm
- Slag s: 4 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 40 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 80 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 20 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 44 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 113 N
- Av automatstål förstärkt fjädertryck
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 40 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Slag s: 5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 44 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 113 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 44 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 26 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 2,5 mm
- Slag s: 3 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 9 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 24 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 6,8 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
- Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 28 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 3 mm
- Slag s: 3,5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 15 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 30 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 12 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
- Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- SW: 4 mm
- Slag s: 4 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 24 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 50 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 20 g
show article view
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
- Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 40 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Slag s: 5 mm
- Fj. tryck1) F1: ~ 36 N
- Fj. tryck1) F2: ~ 58 N
- Operating temperature range min.: -30 °C
- Operating temperature range max.: 80 °C
- Vikt: 43 g
show article view
Material
Upplägg
- Automatstål, härdat, svartoxiderat
- Rostfritt stål 1.4305
Tätning
Kropp
- Automatstål, svartoxiderat
- Rostfritt stål 1.4305
Fjäder
Not
Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.
Referens
Jämfört med EH22060, utan tätning, förekommer skillnader i dimension, fjädertryck och temperaturområde.
Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data
Produkt:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
till fjädrande tryckstift
d1: M8
- Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
- d1: M8
- b: 60 mm
- d: 6,45 mm
- l: 70 mm
- Vikt: 39 g
Produkt:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
till fjädrande tryckstift
d1: M10
- Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 8 mm
- l: 80 mm
- Vikt: 66 g
Produkt:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
till fjädrande tryckstift
d1: M12
- Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,8 mm
- l: 80 mm
- Vikt: 72 g
Produkt:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
till fjädrande tryckstift
d1: M16
- Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
- d1: M16
- b: 100 mm
- d: 13,5 mm
- l: 105 mm
- Vikt: 144 g
Kännetecken
Normalt fjädertryck: ingen markering
Förstärkt fjädertryck: markerad med två linjer
Montering
Tryckstiftet kan fixeras eller lossas med insexnyckel eller skruvmejsel.
Använd det särskilda monteringsverktyget för montering med spåret (stiftsidan)
Datablad EH 22060. Fjädrande tryckstift – med invändig sexkant och tätning
Nedladdningskorg:
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.