Excenterspännare vridbar, storlek 60

EH 23310.

Universal mekanisk spännelement för snabbt och smidigt byte och fastspänning av arbetsstycket genom manuell svängbar spännkäke.

Spännarna har följande fördelar:   

  • Snabb uppspänning för hand med skruvspindel eller excenter.
  • Lättare och snabbare byten av arbetsstycken genom att svänga undan spännhuvudet.
  • Kompakt utförande, mindre platsbehov för spännarna.
  • Enkel anpassning till olika spännhöjder med höjdcylindern.

Ert urval resulterade i 2 träffar

Version
h1 [mm]
Slag [mm]
Spännkraft [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med spännskruv
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Slag [mm]:
30 mm
Spännkraft [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
23310.0065
CAD
Dokument
Excenterspännare
  • Med spännskruv
  • d1: 60 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 96 mm – 126 mm
  • h3: 17 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • Slag: 30 mm
  • Spännkraft: 15 kN
  • Åtdragnings moment max.: 70 Nm
  • Vikt: 2307 g
show article view
Excenterspännare
Version:
Med spännskruv
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Slag [mm]:
40 mm
Spännkraft [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
23310.0067
CAD
Dokument
Excenterspännare
  • Med spännskruv
  • d1: 60 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 163 mm
  • h3: 24 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • Slag: 40 mm
  • Spännkraft: 15 kN
  • Åtdragnings moment max.: 70 Nm
  • Vikt: 3020 g
show article view
Excenterspännare

Material

Spännare

  • Sätthärdat stål, svartoxiderat och slipat

Referens

The clamping height can be increased with height adjusting cylinders EH 23310. and with spacers EH 1617. and reduced with clamping inserts.

Montering

Excenterspännaren kan monteras på två olika sätt:

  1. i ett T-spår, med en T-spårsmutter DIN 508 (EH 23010.)
  2. direkt på underlaget eller i fixturen med en pinnskruv

Cylindern måste vila på hela ytan.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23310. Excenterspännare – vridbar, storlek 60
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Excenterspännare
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."