Nyckel

EH 1139.400 - EH 1139.500

Ert urval resulterade i 3 träffar

System
l [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V70
l [mm]:
300 mm
Artikel nr.:
1139.400
Dokument
Nyckel
  • System: V70
  • SW: 36 mm
  • l: 300 mm
  • Vikt: 429 g
show article view
Nyckel
System:
V70
l [mm]:
300 mm
Artikel nr.:
1139.450
Dokument
Nyckel
  • System: V70
  • SW: 46 mm
  • l: 300 mm
  • Vikt: 688 g
show article view
Nyckel
System:
V70
l [mm]:
300 mm
Artikel nr.:
1139.500
Dokument
Nyckel
  • System: V70
  • SW: 55 mm
  • l: 300 mm
  • Vikt: 960 g
show article view
Nyckel

Material

  • Värmebehandlat stål
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1139.400 - EH 1139.500 Nyckel
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."