U-handtag

EH 24310.

U-handtag används på t.ex., maskindörrar, möbler, skåp och lådor.

Dessa rundade U-handtag utmärker sig genom sin ergonomiska och stabila konstruktion samt dess enkla och tidlösa design.

Samma utförande som modell med stödbricka.

Tack vare större stödyta, behövs inga stödbrickor.  

Ert urval resulterade i 16 träffar

Material
d1 [mm]
l ±0,5 [mm]
h [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål 1.4301, mattpolerat
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
125 mm
h [mm]:
51 mm
Artikel nr.:
24310.0710
CAD
Dokument
U-handtag
  • rostfritt stål
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 125 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Vikt: 197 g
show article view
U-handtag
Material:
Rostfritt stål 1.4301, mattpolerat
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
51 mm
Artikel nr.:
24310.0720
CAD
Dokument
U-handtag
  • rostfritt stål
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Vikt: 201 g
show article view
U-handtag
Material:
Rostfritt stål 1.4301, mattpolerat
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
51 mm
Artikel nr.:
24310.0730
CAD
Dokument
U-handtag
  • rostfritt stål
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Vikt: 237 g
show article view
U-handtag
Material:
Rostfritt stål 1.4301, mattpolerat
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
51 mm
Artikel nr.:
24310.0740
CAD
Dokument
U-handtag
  • rostfritt stål
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Vikt: 282 g
show article view
U-handtag
Material:
Rostfritt stål 1.4301, mattpolerat
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
59 mm
Artikel nr.:
24310.0750
CAD
Dokument
U-handtag
  • rostfritt stål
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Vikt: 373 g
show article view
U-handtag
Material:
Rostfritt stål 1.4301, mattpolerat
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
59 mm
Artikel nr.:
24310.0760
CAD
Dokument
U-handtag
  • rostfritt stål
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Vikt: 437 g
show article view
U-handtag
Material:
Rostfritt stål 1.4301, mattpolerat
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
59 mm
Artikel nr.:
24310.0770
CAD
Dokument
U-handtag
  • rostfritt stål
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Vikt: 523 g
show article view
U-handtag
Material:
Rostfritt stål 1.4301, mattpolerat
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
300 mm
h [mm]:
59 mm
Artikel nr.:
24310.0780
CAD
Dokument
U-handtag
  • rostfritt stål
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 300 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Vikt: 603 g
show article view
U-handtag
Material:
Stål, plastbelagd, svart   
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
125 mm
h [mm]:
51 mm
Artikel nr.:
24310.0910
CAD
Dokument
U-handtag
  • stål    
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 125 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Vikt: 197 g
show article view
U-handtag
Material:
Stål, plastbelagd, svart   
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
51 mm
Artikel nr.:
24310.0920
CAD
Dokument
U-handtag
  • stål    
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Vikt: 201 g
show article view
U-handtag
Material:
Stål, plastbelagd, svart   
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
51 mm
Artikel nr.:
24310.0930
CAD
Dokument
U-handtag
  • stål    
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Vikt: 237 g
show article view
U-handtag
Material:
Stål, plastbelagd, svart   
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
51 mm
Artikel nr.:
24310.0940
CAD
Dokument
U-handtag
  • stål    
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Vikt: 282 g
show article view
U-handtag
Material:
Stål, plastbelagd, svart   
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
59 mm
Artikel nr.:
24310.0950
CAD
Dokument
U-handtag
  • stål    
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Vikt: 373 g
show article view
U-handtag
Material:
Stål, plastbelagd, svart   
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
59 mm
Artikel nr.:
24310.0960
CAD
Dokument
U-handtag
  • stål    
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Vikt: 437 g
show article view
U-handtag
Material:
Stål, plastbelagd, svart   
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
59 mm
Artikel nr.:
24310.0970
CAD
Dokument
U-handtag
  • stål    
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Vikt: 523 g
show article view
U-handtag
Material:
Stål, plastbelagd, svart   
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
300 mm
h [mm]:
59 mm
Artikel nr.:
24310.0980
CAD
Dokument
U-handtag
  • stål    
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 300 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Vikt: 603 g
show article view
U-handtag

Material

Handtag

  • Rostfritt stål 1.4301, mattpolerat
  • Stål, plastbelagd, svart   
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24310. U-handtag
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."