Fjädrande tryckstift med kula och invändig sexkant

EH 22030.

Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

Ert urval resulterade i 40 träffar

Material
Fj. tryck
d1 [mm]
l [mm]
Fj. tryck1) F1 ~ [N]
Fj. tryck1) F2 ~ [N]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Artikel nr.:
22030.0003
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M3
  • d2: 1,5 mm
  • l: 8 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Slag s: 0,4 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 3 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 4,5 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,2 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel nr.:
22030.0004
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 2 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 8,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 14 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,6 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel nr.:
22030.0005
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Slag s: 0,9 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 8 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 14 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,2 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel nr.:
22030.0006
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 3 mm
  • Slag s: 1 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 11 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 18 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,7 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Artikel nr.:
22030.0008
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 18 mm
  • SW: 4 mm
  • Slag s: 1,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 18 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 31 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 3,9 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Artikel nr.:
22030.0010
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 23 mm
  • SW: 5 mm
  • Slag s: 2 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 24 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 45 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 8 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Artikel nr.:
22030.0012
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 26 mm
  • SW: 6 mm
  • Slag s: 2,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 26 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 49 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 13 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
Artikel nr.:
22030.0016
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 33 mm
  • SW: 8 mm
  • Slag s: 3,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 41 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 86 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 32 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
43 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 56 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 111 N
Artikel nr.:
22030.0020
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M20
  • d2: 12 mm
  • l: 43 mm
  • SW: 10 mm
  • Slag s: 4,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 56 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 111 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 67 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
48 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 81 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 151 N
Artikel nr.:
22030.0024
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål, normalt fjädertryck
  • d1: M24
  • d2: 15 mm
  • l: 48 mm
  • SW: 12 mm
  • Slag s: 5,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 81 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 151 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 105 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Förstärkt
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Artikel nr.:
22030.0043
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål förstärkt fjädertryck
  • d1: M3
  • d2: 1,5 mm
  • l: 8 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Slag s: 0,4 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 9 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,3 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Förstärkt
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel nr.:
22030.0044
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål förstärkt fjädertryck
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 2 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 12 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 18 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,6 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Förstärkt
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikel nr.:
22030.0045
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål förstärkt fjädertryck
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Slag s: 0,9 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 15 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 22 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,2 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Förstärkt
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikel nr.:
22030.0046
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål förstärkt fjädertryck
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 3 mm
  • Slag s: 1 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 19 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 28 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,7 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Förstärkt
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 62 N
Artikel nr.:
22030.0048
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål förstärkt fjädertryck
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 18 mm
  • SW: 4 mm
  • Slag s: 1,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 36 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 62 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 4 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Förstärkt
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 104 N
Artikel nr.:
22030.0050
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål förstärkt fjädertryck
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 23 mm
  • SW: 5 mm
  • Slag s: 2 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 57 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 104 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 8,2 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Förstärkt
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
26 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Artikel nr.:
22030.0052
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål förstärkt fjädertryck
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 26 mm
  • SW: 6 mm
  • Slag s: 2,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 61 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 110 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 13 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Förstärkt
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
33 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 142 N
Artikel nr.:
22030.0056
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål förstärkt fjädertryck
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 33 mm
  • SW: 8 mm
  • Slag s: 3,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 68 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 142 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 32 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Förstärkt
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
43 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 84 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 166 N
Artikel nr.:
22030.0060
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål förstärkt fjädertryck
  • d1: M20
  • d2: 12 mm
  • l: 43 mm
  • SW: 10 mm
  • Slag s: 4,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 84 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 166 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 67 g
show article view
Spring Plunger
Material:
stål    
Fj. tryck:
Förstärkt
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
48 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 127 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 237 N
Artikel nr.:
22030.0064
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av automatstål förstärkt fjädertryck
  • d1: M24
  • d2: 15 mm
  • l: 48 mm
  • SW: 12 mm
  • Slag s: 5,5 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 127 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 237 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 106 g
show article view
Spring Plunger
Material:
rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
8 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Artikel nr.:
22030.0203
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1: M3
  • d2: 1,5 mm
  • l: 8 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Slag s: 0,4 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 3 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 4,5 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,2 g
show article view
Spring Plunger
Material:
rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel nr.:
22030.0204
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 2 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 8,5 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 14 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,6 g
show article view
Spring Plunger
Material:
rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel nr.:
22030.0205
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Slag s: 0,9 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 8 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 14 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,2 g
show article view
Spring Plunger
Material:
rostfritt stål
Fj. tryck:
Normalt
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artikel nr.:
22030.0206
CAD
Dokument
Spring Plunger
  • Av rostfritt stål, normalt fjädertryck
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 3 mm
  • Slag s: 1 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 11 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 18 N
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,7 g
show article view
Spring Plunger

Material

Kropp

  • Automatstål, svartoxiderat
  • Rostfritt stål 1.4305   

Kula

  • Kullagerstål, härdat
  • Rostfritt stål, härdat

Fjäder

  • rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data

För beräkning av spärrmotstånd, se mer i början av avsnittet.

Kännetecken

Normalt fjädertryck: ingen markering 

Förstärkt fjädertryck: markerad med två linjer   

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22030. Fjädrande tryckstift – med kula och invändig sexkant
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Tryckstift - Tum
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande tryckstift
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Spring Plungers
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.