1938
Firman grundades med den patenterade « Simplex-hammaren » av Ing. Erwin Halder.
1940
Företaget registreras i handelsregistret.
Den första fabriken byggs.
1948
Tillverkning av standarddetaljer samt skärande, stans och dragverktyg startas.
1949
Övertagande av företaget av Maria Halder, efter maken och grundarens bortgång.
1958
Den första katalogen med standarddetaljer publiceras.
1960
Ingenjören Erwin Halder ansluer i Familjeföretaget.
1971
Omvandlas till kommanditbolag.
Företagsledningen tas över av äldste sonen Ing. Werner Halder.
1990
Den nya fabriksbyggnaden färdigställs.
1992
Företaget flyttar in i nya kontorslokaler i Bronnen.
1993
Grundande av dotterföretaget Halder d.o.o i Slovenien.
1994
Certifiering enligt DIN EN ISO 9001:2000.
1996
Grundande av dotterföretaget Halder-Roemheld Korea Ltd i Sydkorea.
1997
Halder presenteras på Internet under www.halder.de.
1998
Färdigställning och inflyttning i den nyligen byggda fabriken med tillverkning av standard detaljer, nytt lager samt nytt lunchrum.
2000
Generationsskifte i företagsledningen. Efter att ha lett företaget i 40 år lämnar Ingenjör Werner Halder över företagsledningen till sin son Dipl.-Wirtsch.-Ing. Stefan Halder.
Grundande av dotterföretaget Halder Inc. I USA.
2003
Certifiering enligt DIN EN ISO 9001:2000.
2006
EN 9100 auditering (baserad på ISO 9001:2000).
Godkänd leverantör till Airbus Deutschland GmbH.
2007
Certifiering enl. EN 9100.
2010
Färdigställning och driftsättning av det nya logistikcentret och produktinsanläggning av standarddetaljer.
2011
Grundande av dotterföretaget Roemheld-Halder Co.Ltd i Japan.
2012
Grundande av dotterföretaget Halder France SAS i Frankrike.
Certifiering enligt EN 9100 av DQS.
2013
Godkänd produktions-organisationen enligt EASA Part 21 / kapitel G.
75-årsjubileum av Erwin Halder KG.
2016
Igångsättning av nytt logistikcent.
2017
Övertagande av WPR System.
Grundande av Picard GmbH & Co. (genom övertagande av Joh. Picard GmbH samt Ruthe Hammerfabrik GmbH & Co