Plan Räfflad Skruv DIN 653

EH 24770.

Alla räfflade skruvar enligt DIN 653 är tillverkade i en enhet med gänga upp till huvudet (DIN-beteckning 'A').

Ert urval resulterade i 54 träffar

Material
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24770.0072
CAD
Dokument
Plan Räfflad Skruv
  • stål    
  • d1: M3
  • l: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Vikt: 2,3 g
show article view
Plan Räfflad Skruv
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24770.0073
CAD
Dokument
Plan Räfflad Skruv
  • stål    
  • d1: M3
  • l: 8 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Vikt: 2,4 g
show article view
Plan Räfflad Skruv
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24770.0074
CAD
Dokument
Plan Räfflad Skruv
  • stål    
  • d1: M3
  • l: 10 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Vikt: 2,5 g
show article view
Plan Räfflad Skruv
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24770.0077
CAD
Dokument
Plan Räfflad Skruv
  • stål    
  • d1: M3
  • l: 16 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Vikt: 2,7 g
show article view
Plan Räfflad Skruv
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24770.0079
CAD
Dokument
Plan Räfflad Skruv
  • stål    
  • d1: M3
  • l: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Vikt: 2,9 g
show article view
Plan Räfflad Skruv
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
24770.0092
CAD
Dokument
Plan Räfflad Skruv
  • stål    
  • d1: M4
  • l: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Vikt: 5,6 g
show article view
Plan Räfflad Skruv
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
24770.0093
CAD
Dokument
Plan Räfflad Skruv
  • stål    
  • d1: M4
  • l: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Vikt: 5,7 g
show article view
Plan Räfflad Skruv
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
24770.0094
CAD
Dokument
Plan Räfflad Skruv
  • stål    
  • d1: M4
  • l: 12 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Vikt: 6,1 g
show article view
Plan Räfflad Skruv
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
24770.0096
CAD
Dokument
Plan Räfflad Skruv
  • stål    
  • d1: M4
  • l: 16 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Vikt: 6,2 g
show article view
Plan Räfflad Skruv
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
24770.0098
CAD
Dokument
Plan Räfflad Skruv
  • stål    
  • d1: M4
  • l: 20 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Vikt: 6,6 g
show article view
Plan Räfflad Skruv
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikel nr.:
24770.0100
CAD
Dokument
Plan Räfflad Skruv
  • stål    
  • d1: M4
  • l: 25 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Vikt: 7,1 g
show article view
Plan Räfflad Skruv
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
24770.0112
CAD
Dokument
Plan Räfflad Skruv
  • stål    
  • d1: M5
  • l: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Vikt: 10 g
show article view
Plan Räfflad Skruv
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
24770.0113
CAD
Dokument
Plan Räfflad Skruv
  • stål    
  • d1: M5
  • l: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Vikt: 11 g
show article view
Plan Räfflad Skruv
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
24770.0115
CAD
Dokument
Plan Räfflad Skruv
  • stål    
  • d1: M5
  • l: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Vikt: 12 g
show article view
Plan Räfflad Skruv
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
24770.0117
CAD
Dokument
Plan Räfflad Skruv
  • stål    
  • d1: M5
  • l: 20 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Vikt: 12 g
show article view
Plan Räfflad Skruv
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
24770.0119
CAD
Dokument
Plan Räfflad Skruv
  • stål    
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Vikt: 12 g
show article view
Plan Räfflad Skruv
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
24770.0121
CAD
Dokument
Plan Räfflad Skruv
  • stål    
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Vikt: 13 g
show article view
Plan Räfflad Skruv
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
24770.0132
CAD
Dokument
Plan Räfflad Skruv
  • stål    
  • d1: M6
  • l: 12 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Vikt: 18 g
show article view
Plan Räfflad Skruv
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
24770.0134
CAD
Dokument
Plan Räfflad Skruv
  • stål    
  • d1: M6
  • l: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Vikt: 20 g
show article view
Plan Räfflad Skruv
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
24770.0136
CAD
Dokument
Plan Räfflad Skruv
  • stål    
  • d1: M6
  • l: 20 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Vikt: 21 g
show article view
Plan Räfflad Skruv
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
24770.0138
CAD
Dokument
Plan Räfflad Skruv
  • stål    
  • d1: M6
  • l: 25 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Vikt: 21 g
show article view
Plan Räfflad Skruv
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
24770.0140
CAD
Dokument
Plan Räfflad Skruv
  • stål    
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Vikt: 22 g
show article view
Plan Räfflad Skruv
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
24770.0142
CAD
Dokument
Plan Räfflad Skruv
  • stål    
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Vikt: 23 g
show article view
Plan Räfflad Skruv
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
24770.0152
CAD
Dokument
Plan Räfflad Skruv
  • stål    
  • d1: M8
  • l: 16 mm
  • d2: 30 mm
  • k: 6 mm
  • Vikt: 36 g
show article view
Plan Räfflad Skruv

Material

  • Stål, svärtat, kvalitet 5.8
  • Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat

Not

Räfflad stigning och räfflat djup kan skilja sig från DIN.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24770. Plan Räfflad Skruv – DIN 653
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.