24770.0073 - Plan Räfflad Skruv
DIN 653

Alla räfflade skruvar enligt DIN 653 är tillverkade i en enhet med gänga upp till huvudet (DIN-beteckning 'A').

Denna artikel 24770.0073 - Plan Räfflad Skruv DIN 653 / (d1: M3, l: 8 mm) är en variant av artikelgruppen Plan Räfflad Skruv DIN 653 (EH 24770.)

Material
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål, svärtat, kvalitet 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24770.0073
Dokument
Plan Räfflad Skruv
  • stål    
  • d1: M3
  • l: 8 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Vikt: 2,4 g
Plan Räfflad Skruv

Material

  • Stål, svärtat, kvalitet 5.8

Not

Räfflad stigning och räfflat djup kan skilja sig från DIN.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24770.0073
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."