Alla räfflade skruvar enligt DIN 653 är tillverkade i en enhet med gänga upp till huvudet (DIN-beteckning 'A').
Denna artikel 24770.0072 - Plan Räfflad Skruv DIN 653 / (d1: M3, l: 6 mm) är en variant av artikelgruppen Plan Räfflad Skruv DIN 653 (EH 24770.)
Räfflad stigning och räfflat djup kan skilja sig från DIN.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."