Produktfilter
Ert urval resulterade i 28 träffar
Version:
Med utvändig gänga
Fler detaljer
Med utvändig gänga – Bild 1
l1 ±0,01: 20 mm
d1 : M6
d2 : 4 mm
l2 : 8 mm
l3 : 10 mm
d3 : 11 mm
SW: 10 mm
Åtdragnings moment max.: 7 Nm
Vikt: 7,7 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga
Fler detaljer
Med utvändig gänga – Bild 1
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M6
d2 : 4 mm
l2 : 8 mm
l3 : 15 mm
d3 : 11 mm
SW: 10 mm
Åtdragnings moment max.: 7 Nm
Vikt: 12 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga
Fler detaljer
Med utvändig gänga – Bild 1
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M8
d2 : 4 mm
l2 : 10 mm
l3 : 15 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Åtdragnings moment max.: 18 Nm
Vikt: 17 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga
Fler detaljer
Med utvändig gänga – Bild 1
l1 ±0,01: 40 mm
d1 : M8
d2 : 4 mm
l2 : 10 mm
l3 : 20 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Åtdragnings moment max.: 18 Nm
Vikt: 23 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga
Fler detaljer
Med utvändig gänga – Bild 1
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M8
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
l3 : 15 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Åtdragnings moment max.: 18 Nm
Vikt: 20 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga
Fler detaljer
Med utvändig gänga – Bild 1
l1 ±0,01: 40 mm
d1 : M8
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
l3 : 20 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Åtdragnings moment max.: 18 Nm
Vikt: 30 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga
Fler detaljer
Med utvändig gänga – Bild 1
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M10
d2 : 6 mm
l2 : 14 mm
l3 : 15 mm
d3 : 19 mm
SW: 17 mm
Åtdragnings moment max.: 32 Nm
Vikt: 30 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga
Fler detaljer
Med utvändig gänga – Bild 1
l1 ±0,01: 50 mm
d1 : M10
d2 : 6 mm
l2 : 14 mm
l3 : 25 mm
d3 : 19 mm
SW: 17 mm
Åtdragnings moment max.: 32 Nm
Vikt: 51 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga
Fler detaljer
Med utvändig gänga – Bild 1
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M10
d2 : 8 mm
l2 : 14 mm
l3 : 15 mm
d3 : 19 mm
SW: 17 mm
Åtdragnings moment max.: 32 Nm
Vikt: 35 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga
Fler detaljer
Med utvändig gänga – Bild 1
l1 ±0,01: 50 mm
d1 : M10
d2 : 8 mm
l2 : 14 mm
l3 : 25 mm
d3 : 19 mm
SW: 17 mm
Åtdragnings moment max.: 32 Nm
Vikt: 58 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga
Fler detaljer
Med utvändig gänga – Bild 1
l1 ±0,01: 40 mm
d1 : M12
d2 : 6 mm
l2 : 14 mm
l3 : 20 mm
d3 : 21,2 mm
SW: 19 mm
Åtdragnings moment max.: 60 Nm
Vikt: 48 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga
Fler detaljer
Med utvändig gänga – Bild 1
l1 ±0,01: 60 mm
d1 : M12
d2 : 6 mm
l2 : 14 mm
l3 : 30 mm
d3 : 21,2 mm
SW: 19 mm
Åtdragnings moment max.: 60 Nm
Vikt: 75 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga
Fler detaljer
Med utvändig gänga – Bild 1
l1 ±0,01: 40 mm
d1 : M12
d2 : 8 mm
l2 : 14 mm
l3 : 20 mm
d3 : 21,2 mm
SW: 19 mm
Åtdragnings moment max.: 60 Nm
Vikt: 56 g
show article view
Version:
Med utvändig gänga
Fler detaljer
Med utvändig gänga – Bild 1
l1 ±0,01: 60 mm
d1 : M12
d2 : 8 mm
l2 : 14 mm
l3 : 30 mm
d3 : 21,2 mm
SW: 19 mm
Åtdragnings moment max.: 60 Nm
Vikt: 83 g
show article view
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 2
l1 ±0,01: 20 mm
d1 : M6
d2 : 4 mm
l3 : 8,5 mm
t: 6 mm
d3 : 11 mm
SW: 10 mm
Åtdragnings moment max.: 7 Nm
Vikt: 5,7 g
show article view
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 2
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M6
d2 : 4 mm
l3 : 13,5 mm
t: 9 mm
d3 : 11 mm
SW: 10 mm
Åtdragnings moment max.: 7 Nm
Vikt: 8,9 g
show article view
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 2
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M8
d2 : 4 mm
l3 : 13 mm
t: 10 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Åtdragnings moment max.: 18 Nm
Vikt: 13 g
show article view
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 2
l1 ±0,01: 40 mm
d1 : M8
d2 : 4 mm
l3 : 18 mm
t: 14 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Åtdragnings moment max.: 18 Nm
Vikt: 18 g
show article view
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 2
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M8
d2 : 6 mm
l3 : 13 mm
t: 10 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Åtdragnings moment max.: 18 Nm
Vikt: 16 g
show article view
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 2
l1 ±0,01: 40 mm
d1 : M8
d2 : 6 mm
l3 : 18 mm
t: 14 mm
d3 : 14,4 mm
SW: 13 mm
Åtdragnings moment max.: 18 Nm
Vikt: 21 g
show article view
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 2
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M10
d2 : 6 mm
l3 : 12 mm
t: 10 mm
d3 : 19 mm
SW: 17 mm
Åtdragnings moment max.: 32 Nm
Vikt: 24 g
show article view
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 2
l1 ±0,01: 50 mm
d1 : M10
d2 : 6 mm
l3 : 25 mm
t: 15 mm
d3 : 19 mm
SW: 17 mm
Åtdragnings moment max.: 32 Nm
Vikt: 38 g
show article view
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 2
l1 ±0,01: 30 mm
d1 : M10
d2 : 8 mm
l3 : 12 mm
t: 10 mm
d3 : 19 mm
SW: 17 mm
Åtdragnings moment max.: 32 Nm
Vikt: 28 g
show article view
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 2
l1 ±0,01: 50 mm
d1 : M10
d2 : 8 mm
l3 : 25 mm
t: 15 mm
d3 : 19 mm
SW: 17 mm
Åtdragnings moment max.: 32 Nm
Vikt: 44 g
show article view
Material
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
Datablad EH 22680. Positioneringstapp – stiftformad
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."