Kompakta Sfärisk bricka / Koniskt säte     liknande DIN 6319

EH 23050.

Den kompakta sfäriska brickan koniskt säte är en permanent monterad komponent som erbjuder följande fördelar:

  • funktionssäker
  • säkrad mot isärfallande
  • snabb och logisk montering
  • förenklat lagerhållande
  • ledat rörelseområde max. 4°.

Ert urval resulterade i 12 träffar

Material
d1 H13 [mm]
För pinnbult d6 [mm]
För bultar d6 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Värmebehandlat stål
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
För pinnbult d6 [mm]:
6 mm
För bultar d6 [mm]:
M6
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
23050.0506
CAD
Dokument
Kompakta Sfärisk bricka / Koniskt säte    
  • Värmebehandlat stål
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d2: 7,4 mm
  • d3: 13 mm
  • h: 7 mm
  • För pinnbult d6: 6 mm
  • För bultar d6: M6
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 9 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 10 Nm
  • Vikt: 4 g
show article view
Kompakta Sfärisk bricka / Koniskt säte    
Material:
Värmebehandlat stål
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
För pinnbult d6 [mm]:
8 mm
För bultar d6 [mm]:
M8
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
17 kN
Artikel nr.:
23050.0508
CAD
Dokument
Kompakta Sfärisk bricka / Koniskt säte    
  • Värmebehandlat stål
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d2: 9,7 mm
  • d3: 17 mm
  • h: 8,5 mm
  • För pinnbult d6: 8 mm
  • För bultar d6: M8
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 17 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 25 Nm
  • Vikt: 9,1 g
show article view
Kompakta Sfärisk bricka / Koniskt säte    
Material:
Värmebehandlat stål
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
För pinnbult d6 [mm]:
10 mm
För bultar d6 [mm]:
M10
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
26 kN
Artikel nr.:
23050.0510
CAD
Dokument
Kompakta Sfärisk bricka / Koniskt säte    
  • Värmebehandlat stål
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • h: 10,4 mm
  • För pinnbult d6: 10 mm
  • För bultar d6: M10
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 26 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 46 Nm
  • Vikt: 17 g
show article view
Kompakta Sfärisk bricka / Koniskt säte    
Material:
Värmebehandlat stål
d1 H13 [mm]:
13 mm
För pinnbult d6 [mm]:
12 mm
För bultar d6 [mm]:
M12
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
38 kN
Artikel nr.:
23050.0512
CAD
Dokument
Kompakta Sfärisk bricka / Koniskt säte    
  • Värmebehandlat stål
  • d1 H13: 13 mm
  • d2: 14,8 mm
  • d3: 25 mm
  • h: 13,1 mm
  • För pinnbult d6: 12 mm
  • För bultar d6: M12
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 38 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 82 Nm
  • Vikt: 28 g
show article view
Kompakta Sfärisk bricka / Koniskt säte    
Material:
Värmebehandlat stål
d1 H13 [mm]:
17 mm
För pinnbult d6 [mm]:
16 mm
För bultar d6 [mm]:
M16
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
73 kN
Artikel nr.:
23050.0516
CAD
Dokument
Kompakta Sfärisk bricka / Koniskt säte    
  • Värmebehandlat stål
  • d1 H13: 17 mm
  • d2: 19,7 mm
  • d3: 32 mm
  • h: 17 mm
  • För pinnbult d6: 16 mm
  • För bultar d6: M16
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 73 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 206 Nm
  • Vikt: 60 g
show article view
Kompakta Sfärisk bricka / Koniskt säte    
Material:
Värmebehandlat stål
d1 H13 [mm]:
21 mm
För pinnbult d6 [mm]:
20 mm
För bultar d6 [mm]:
M20
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
117 kN
Artikel nr.:
23050.0520
CAD
Dokument
Kompakta Sfärisk bricka / Koniskt säte    
  • Värmebehandlat stål
  • d1 H13: 21 mm
  • d2: 24,6 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20,3 mm
  • För pinnbult d6: 20 mm
  • För bultar d6: M20
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 117 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 407 Nm
  • Vikt: 113 g
show article view
Kompakta Sfärisk bricka / Koniskt säte    
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
För pinnbult d6 [mm]:
6 mm
För bultar d6 [mm]:
M6
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
6 kN
Artikel nr.:
23050.0556
CAD
Dokument
Kompakta Sfärisk bricka / Koniskt säte    
  • rostfritt stål
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d2: 7,4 mm
  • d3: 13 mm
  • h: 7 mm
  • För pinnbult d6: 6 mm
  • För bultar d6: M6
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 6 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 6 Nm
  • Vikt: 4 g
show article view
Kompakta Sfärisk bricka / Koniskt säte    
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
För pinnbult d6 [mm]:
8 mm
För bultar d6 [mm]:
M8
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
12 kN
Artikel nr.:
23050.0558
CAD
Dokument
Kompakta Sfärisk bricka / Koniskt säte    
  • rostfritt stål
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d2: 9,7 mm
  • d3: 17 mm
  • h: 8,5 mm
  • För pinnbult d6: 8 mm
  • För bultar d6: M8
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 12 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 16 Nm
  • Vikt: 9,1 g
show article view
Kompakta Sfärisk bricka / Koniskt säte    
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
För pinnbult d6 [mm]:
10 mm
För bultar d6 [mm]:
M10
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
16 kN
Artikel nr.:
23050.0560
CAD
Dokument
Kompakta Sfärisk bricka / Koniskt säte    
  • rostfritt stål
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • h: 10,4 mm
  • För pinnbult d6: 10 mm
  • För bultar d6: M10
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 16 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 32 Nm
  • Vikt: 17 g
show article view
Kompakta Sfärisk bricka / Koniskt säte    
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 H13 [mm]:
13 mm
För pinnbult d6 [mm]:
12 mm
För bultar d6 [mm]:
M12
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
24 kN
Artikel nr.:
23050.0562
CAD
Dokument
Kompakta Sfärisk bricka / Koniskt säte    
  • rostfritt stål
  • d1 H13: 13 mm
  • d2: 14,8 mm
  • d3: 25 mm
  • h: 13,1 mm
  • För pinnbult d6: 12 mm
  • För bultar d6: M12
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 24 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 56 Nm
  • Vikt: 28 g
show article view
Kompakta Sfärisk bricka / Koniskt säte    
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 H13 [mm]:
17 mm
För pinnbult d6 [mm]:
16 mm
För bultar d6 [mm]:
M16
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
45 kN
Artikel nr.:
23050.0566
CAD
Dokument
Kompakta Sfärisk bricka / Koniskt säte    
  • rostfritt stål
  • d1 H13: 17 mm
  • d2: 19,7 mm
  • d3: 32 mm
  • h: 17 mm
  • För pinnbult d6: 16 mm
  • För bultar d6: M16
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 45 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 135 Nm
  • Vikt: 60 g
show article view
Kompakta Sfärisk bricka / Koniskt säte    
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 H13 [mm]:
21 mm
För pinnbult d6 [mm]:
20 mm
För bultar d6 [mm]:
M20
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
71 kN
Artikel nr.:
23050.0570
CAD
Dokument
Kompakta Sfärisk bricka / Koniskt säte    
  • rostfritt stål
  • d1 H13: 21 mm
  • d2: 24,6 mm
  • d3: 40 mm
  • h: 20,3 mm
  • För pinnbult d6: 20 mm
  • För bultar d6: M20
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 71 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 280 Nm
  • Vikt: 113 g
show article view
Kompakta Sfärisk bricka / Koniskt säte    

Material

Koniskt säte

  • Värmebehandlat stål
  • Rostfritt stål 1.4305   

Sfärisk bricka

  • Sätthärdat stål, sätthärdat         
  • Rostfritt stål 1.4305   
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23050. Kompakta Sfärisk bricka / Koniskt säte     – liknande DIN 6319
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.