Pinnbult med invändig sexkant, liknande DIN 6379, för T-spårsmutter     

EH 23040.

Pinnbult som kombineras med T-spårsmutter DIN 508 (EH 23010./23020), och mutter DIN 6330 (EH 23070.) och bricka DIN 6340 (EH 23060.) blir en komplett uppspänningsbult. 

Dessa pinnbultar är karaktäriserade av valsad tråd.

Ert urval resulterade i 11 träffar

Version
d [mm]
l1 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Artikel nr.:
23040.0724
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • d: M12
  • l1: 100 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 63 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Vikt: 73 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
Artikel nr.:
23040.0725
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • d: M12
  • l1: 125 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 75 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Vikt: 91 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
160 mm
Artikel nr.:
23040.0726
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • d: M12
  • l1: 160 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Vikt: 115 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Artikel nr.:
23040.0763
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 12.9
  • d: M16
  • l1: 125 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 75 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Vikt: 165 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
160 mm
Artikel nr.:
23040.0764
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 12.9
  • d: M16
  • l1: 160 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Vikt: 212 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Artikel nr.:
23040.0765
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 12.9
  • d: M16
  • l1: 200 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Vikt: 262 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
160 mm
Artikel nr.:
23040.0783
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 12.9
  • d: M20
  • l1: 160 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Vikt: 320 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Artikel nr.:
23040.0784
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 12.9
  • d: M20
  • l1: 200 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Vikt: 411 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
250 mm
Artikel nr.:
23040.0785
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 12.9
  • d: M20
  • l1: 250 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 160 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Vikt: 522 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 12.9
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Artikel nr.:
23040.0804
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 12.9
  • d: M24
  • l1: 200 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Vikt: 589 g
show article view
Pinnbult
Version:
kvalitet 12.9
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
250 mm
Artikel nr.:
23040.0805
CAD
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 12.9
  • d: M24
  • l1: 250 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 160 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Vikt: 745 g
show article view
Pinnbult

Material

  • Värmebehandlat stål

Referens

Vridmoment och hållfasthet, se tillägg -Tekniska Data-

Montering

Dessutom har pinnbulten en invändig sexkant.

Detta möjliggör en snabb och enkel montering och demontering.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23040. Pinnbult – med invändig sexkant, liknande DIN 6379, för T-spårsmutter     
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."