Excenterspännare vridbar, storlek 82,5

EH 23310.

Excenterspännaren är ett universellt mekaniskt spännelement som möjliggör snabbt och enkelt byte av arbetsstycken - spännhuvudet kan enkelt rotera för att ge fri yta för byten.  

Excenterspännaren har följande fördelar:

  • Kompakt design
  • Spännkraft upp till 30 kN med spännskruv SW 36
  • Spännhuvud roterbart 360
  • Slagläng 30 mm
  • Max spännhöjd 250 mm
  • Integrerad spännhöjdsbegränsning för säker funktion

Ert urval resulterade i 1 träffar

d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
l1 [mm]
Slag [mm]
Spännkraft [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
82,5 mm
d2 [mm]:
M24
h1 [mm]:
220 – 250 mm
h2 [mm]:
300 – 330 mm
l1 [mm]:
49 mm
Slag [mm]:
30 mm
Spännkraft [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
23310.0070
CAD
Dokument
Excenterspännare
  • d1: 82,5 mm
  • b3: 155 mm
  • b4: 100 mm
  • d2: M24
  • d3: M20
  • d4: 49 mm
  • h1: 220 mm – 250 mm
  • h2: 300 mm – 330 mm
  • h3: 30 mm
  • h4: 90 mm
  • h5: 65 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 115 mm
  • l3: 91,5 mm
  • l4: 148 mm
  • l5: 100 mm
  • Slag: 30 mm
  • Spännkraft: 30 kN
  • Åtdragnings moment max.: 200 Nm
  • Vikt: 21 kg
show article view
Excenterspännare

Material

  • Sätthärdat stål, svartoxiderat och slipat

Referens

The clamping height can be reduced by using clamping inserts, e.g. EH 22730.

Montering

Fixturera med 4st bultar M 24 med hålbild 100 x 100 mm

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23310. Excenterspännare – vridbar, storlek 82,5
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Excenterspännare
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."