Upplägg

EH 22690.

Att användas som uppläggningsyta eller stopp.

Ert urval resulterade i 84 träffar

Version
Bild
h [mm]
d1 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med utvändig gänga och plan yta
Bild:
1
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel nr.:
22690.0021
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga och plan yta – Bild 1
  • h ±0,01: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 10 mm
  • SW: 17 mm
  • Åtdragnings moment max.: 18 Nm
  • Vikt: 21 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga och plan yta
Bild:
1
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel nr.:
22690.0031
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga och plan yta – Bild 1
  • h ±0,01: 10 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 19 mm
  • Åtdragnings moment max.: 32 Nm
  • Vikt: 28 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga och plan yta
Bild:
1
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel nr.:
22690.0032
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga och plan yta – Bild 1
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 19 mm
  • Åtdragnings moment max.: 32 Nm
  • Vikt: 40 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga och plan yta
Bild:
1
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22690.0001
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga och plan yta – Bild 1
  • h ±0,01: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Åtdragnings moment max.: 60 Nm
  • Vikt: 40 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga och plan yta
Bild:
1
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22690.0002
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga och plan yta – Bild 1
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Åtdragnings moment max.: 60 Nm
  • Vikt: 55 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga och plan yta
Bild:
1
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel nr.:
22690.0042
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga och plan yta – Bild 1
  • h ±0,01: 15 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Åtdragnings moment max.: 140 Nm
  • Vikt: 110 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga och plan yta
Bild:
1
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel nr.:
22690.0043
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga och plan yta – Bild 1
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Åtdragnings moment max.: 140 Nm
  • Vikt: 140 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga och plan yta
Bild:
1
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M20
Artikel nr.:
22690.0052
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga och plan yta – Bild 1
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 24 mm
  • SW: 36 mm
  • Åtdragnings moment max.: 290 Nm
  • Vikt: 214 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga och plan yta
Bild:
1
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M20
Artikel nr.:
22690.0053
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga och plan yta – Bild 1
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 24 mm
  • SW: 36 mm
  • Åtdragnings moment max.: 290 Nm
  • Vikt: 257 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga och plan yta
Bild:
1
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M24
Artikel nr.:
22690.0062
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga och plan yta – Bild 1
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Åtdragnings moment max.: 498 Nm
  • Vikt: 300 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga och plan yta
Bild:
1
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M24
Artikel nr.:
22690.0063
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga och plan yta – Bild 1
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Åtdragnings moment max.: 498 Nm
  • Vikt: 356 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga och plan yta
Bild:
1
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M24
Artikel nr.:
22690.0064
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga och plan yta – Bild 1
  • h ±0,01: 30 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Åtdragnings moment max.: 498 Nm
  • Vikt: 412 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga något konvex yta
Bild:
2
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel nr.:
22690.0121
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga något konvex yta – Bild 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • l: 10 mm
  • SW: 17 mm
  • Åtdragnings moment max.: 18 Nm
  • Vikt: 20 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga något konvex yta
Bild:
2
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel nr.:
22690.0131
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga något konvex yta – Bild 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 19 mm
  • Åtdragnings moment max.: 32 Nm
  • Vikt: 27 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga något konvex yta
Bild:
2
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M10
Artikel nr.:
22690.0132
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga något konvex yta – Bild 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • SW: 19 mm
  • Åtdragnings moment max.: 32 Nm
  • Vikt: 40 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga något konvex yta
Bild:
2
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22690.0101
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga något konvex yta – Bild 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Åtdragnings moment max.: 60 Nm
  • Vikt: 37 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga något konvex yta
Bild:
2
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel nr.:
22690.0102
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga något konvex yta – Bild 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 22 mm
  • Åtdragnings moment max.: 60 Nm
  • Vikt: 53 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga något konvex yta
Bild:
2
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel nr.:
22690.0142
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga något konvex yta – Bild 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Åtdragnings moment max.: 140 Nm
  • Vikt: 105 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga något konvex yta
Bild:
2
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel nr.:
22690.0143
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga något konvex yta – Bild 2
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Åtdragnings moment max.: 140 Nm
  • Vikt: 135 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga något konvex yta
Bild:
2
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M20
Artikel nr.:
22690.0152
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga något konvex yta – Bild 2
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • l: 24 mm
  • SW: 36 mm
  • Åtdragnings moment max.: 290 Nm
  • Vikt: 206 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga något konvex yta
Bild:
2
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M20
Artikel nr.:
22690.0153
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga något konvex yta – Bild 2
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • l: 24 mm
  • SW: 36 mm
  • Åtdragnings moment max.: 290 Nm
  • Vikt: 249 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga något konvex yta
Bild:
2
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M24
Artikel nr.:
22690.0162
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga något konvex yta – Bild 2
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Åtdragnings moment max.: 498 Nm
  • Vikt: 285 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga något konvex yta
Bild:
2
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M24
Artikel nr.:
22690.0163
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga något konvex yta – Bild 2
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Åtdragnings moment max.: 498 Nm
  • Vikt: 342 g
show article view
Upplägg
Version:
Med utvändig gänga något konvex yta
Bild:
2
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M24
Artikel nr.:
22690.0164
CAD
Dokument
Upplägg
  • Med utvändig gänga något konvex yta – Bild 2
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • l: 29 mm
  • SW: 41 mm
  • Åtdragnings moment max.: 498 Nm
  • Vikt: 398 g
show article view
Upplägg

Material

  • Stål, sätthärdat, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22690. Upplägg
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."