Kultryckskruv utan huvud, rund kula och torx spår

EH 22720.

Även för positionering, fastspänning, åtdragande och stöd till ytor som inte är exakt parallella.

Torx spåret möjliggör en optimal kraftöverföring. Kraften överförs inte via kanter (som t.ex. insex) utan med hela ytan. Tack vare den optimala kraftöverföringen, minskas slitage på verktyg vilket ger längre livstid på verktygen.

Ert urval resulterade i 12 träffar

Version
Material
d1 [mm]
l1 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.1042
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • Hexalobular socket: 8
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.1044
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • Hexalobular socket: 8
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.1052
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • Hexalobular socket: 10
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.1054
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • Hexalobular socket: 10
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,2 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.1062
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • Hexalobular socket: 15
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,4 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.1064
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • Hexalobular socket: 15
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 2,5 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.2042
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, rostfritt stål
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • Hexalobular socket: 8
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.2044
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, rostfritt stål
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • Hexalobular socket: 8
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.2052
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, rostfritt stål
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • Hexalobular socket: 10
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.2054
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, rostfritt stål
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • Hexalobular socket: 10
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,2 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.2062
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, rostfritt stål
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • Hexalobular socket: 15
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,4 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.2064
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, rostfritt stål
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • Hexalobular socket: 15
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 2,5 g
show article view
Kultryckskruv

Material

Kula

  • Kullagerstål, härdat
  • Rostfritt stål, härdat

Skruv

  • Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfritt stål 1.4305   

Not

Kula ej säkrad mot vridning.   

Specialutförande på begäran. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22720. Kultryckskruv – utan huvud, rund kula och torx spår
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Anslagsstift    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.