Kultryckskruv utan huvud, rund kula

EH 22720.

Kultrycksskruvar med kula av thermoplast används för sköra och tryckkänsliga detaljer.

Även för positionering, fastspänning, åtdragande och stöd till ytor som inte är exakt parallella.

Ert urval resulterade i 161 träffar

Version
Material
d1 [mm]
l1 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
5 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
2,5 kN
Artikel nr.:
22720.0032
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M3
  • l1: 5 mm
  • kulans diameter: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 2,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,1 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
7,5 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
2,5 kN
Artikel nr.:
22720.0033
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M3
  • l1: 7,5 mm
  • kulans diameter: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 2,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,2 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
10 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
2,5 kN
Artikel nr.:
22720.0034
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M3
  • l1: 10 mm
  • kulans diameter: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 2,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.0042
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.0043
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M4
  • l1: 8 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,4 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.0044
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,5 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.0045
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M4
  • l1: 12 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.0046
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M4
  • l1: 16 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.0052
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
10 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.0053
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l1: 10 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,9 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.0054
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,1 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.0055
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l1: 16 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.0056
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l1: 20 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 2 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.0058
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l1: 25 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 2,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.0062
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.0063
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l1: 12,8 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.0064
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 2,3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.0065
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l1: 20,8 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.0066
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l1: 25,8 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 3,8 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
11,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.0081
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l1: 11,2 mm
  • kulans diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 2,5 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.0082
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l1: 13,2 mm
  • kulans diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 2,8 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
17,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.0083
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l1: 17,2 mm
  • kulans diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 4 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.0084
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l1: 21,2 mm
  • kulans diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 5,2 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.0085
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l1: 26,2 mm
  • kulans diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 6,7 g
show article view
Kultryckskruv

Material

Kula

  • Kullagerstål, härdat
  • Rostfritt stål, härdat
  • Thermoplast vit (POM)

Skruv

  • Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfritt stål 1.4305   

Not

Kula ej säkrad mot vridning.   

Specialutförande på begäran. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22720. Kultryckskruv – utan huvud, rund kula
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Anslagsstift    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.