T-Spårsbult DIN 787

EH 23030.

T-Spårsbult som kombineras med mutter DIN 6330 (EH 23070.),

och bricka DIN 6340 (EH 23060.) blir en komplett uppspänningsbult.

Dessa T-spårsbultar kännetecknas av rullgängan.

Ert urval resulterade i 66 träffar

Version
T-spår storlek [mm]
d [mm]
l [mm]
e [mm]
k [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
kvalitet 10.9
T-spår storlek [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
Artikel nr.:
23030.0061
CAD
Dokument
T-Spårsbult
  • kvalitet 10.9
  • T-spår storlek: 6 mm
  • d: M6
  • l: 25 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 15 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • Vikt: 7,7 g
show article view
T-Spårsbult
Version:
kvalitet 10.9
T-spår storlek [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
Artikel nr.:
23030.0062
CAD
Dokument
T-Spårsbult
  • kvalitet 10.9
  • T-spår storlek: 6 mm
  • d: M6
  • l: 40 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 28 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • Vikt: 10 g
show article view
T-Spårsbult
Version:
kvalitet 10.9
T-spår storlek [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
Artikel nr.:
23030.0063
CAD
Dokument
T-Spårsbult
  • kvalitet 10.9
  • T-spår storlek: 6 mm
  • d: M6
  • l: 63 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 40 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • Vikt: 14 g
show article view
T-Spårsbult
Version:
kvalitet 10.9
T-spår storlek [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
23030.0081
CAD
Dokument
T-Spårsbult
  • kvalitet 10.9
  • T-spår storlek: 8 mm
  • d: M8
  • l: 32 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 22 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • Vikt: 19 g
show article view
T-Spårsbult
Version:
kvalitet 10.9
T-spår storlek [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
23030.0082
CAD
Dokument
T-Spårsbult
  • kvalitet 10.9
  • T-spår storlek: 8 mm
  • d: M8
  • l: 50 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • Vikt: 25 g
show article view
T-Spårsbult
Version:
kvalitet 10.9
T-spår storlek [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
23030.0083
CAD
Dokument
T-Spårsbult
  • kvalitet 10.9
  • T-spår storlek: 8 mm
  • d: M8
  • l: 80 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 50 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • Vikt: 34 g
show article view
T-Spårsbult
Version:
kvalitet 10.9
T-spår storlek [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
23030.0101
CAD
Dokument
T-Spårsbult
  • kvalitet 10.9
  • T-spår storlek: 10 mm
  • d: M10
  • l: 40 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 30 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • Vikt: 33 g
show article view
T-Spårsbult
Version:
kvalitet 10.9
T-spår storlek [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
23030.0102
CAD
Dokument
T-Spårsbult
  • kvalitet 10.9
  • T-spår storlek: 10 mm
  • d: M10
  • l: 63 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • Vikt: 44 g
show article view
T-Spårsbult
Version:
kvalitet 10.9
T-spår storlek [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
Artikel nr.:
23030.0103
CAD
Dokument
T-Spårsbult
  • kvalitet 10.9
  • T-spår storlek: 10 mm
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 60 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • Vikt: 61 g
show article view
T-Spårsbult
Version:
kvalitet 10.9
T-spår storlek [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Artikel nr.:
23030.0121
CAD
Dokument
T-Spårsbult
  • kvalitet 10.9
  • T-spår storlek: 12 mm
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Vikt: 54 g
show article view
T-Spårsbult
Version:
kvalitet 10.9
T-spår storlek [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Artikel nr.:
23030.0125 1)
CAD
Dokument
T-Spårsbult
  • kvalitet 10.9
  • T-spår storlek: 12 mm
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 40 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Vikt: 66 g
show article view
T-Spårsbult
Version:
kvalitet 10.9
T-spår storlek [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Artikel nr.:
23030.0122
CAD
Dokument
T-Spårsbult
  • kvalitet 10.9
  • T-spår storlek: 12 mm
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 55 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Vikt: 79 g
show article view
T-Spårsbult
Version:
kvalitet 10.9
T-spår storlek [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Artikel nr.:
23030.0123
CAD
Dokument
T-Spårsbult
  • kvalitet 10.9
  • T-spår storlek: 12 mm
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 75 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Vikt: 111 g
show article view
T-Spårsbult
Version:
kvalitet 10.9
T-spår storlek [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Artikel nr.:
23030.0126
CAD
Dokument
T-Spårsbult
  • kvalitet 10.9
  • T-spår storlek: 12 mm
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Vikt: 136 g
show article view
T-Spårsbult
Version:
kvalitet 10.9
T-spår storlek [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
Artikel nr.:
23030.0124
CAD
Dokument
T-Spårsbult
  • kvalitet 10.9
  • T-spår storlek: 12 mm
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 120 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • Vikt: 164 g
show article view
T-Spårsbult
Version:
kvalitet 10.9
T-spår storlek [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
23030.0141
CAD
Dokument
T-Spårsbult
  • kvalitet 10.9
  • T-spår storlek: 14 mm
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Vikt: 76 g
show article view
T-Spårsbult
Version:
kvalitet 10.9
T-spår storlek [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
23030.0145 1)
CAD
Dokument
T-Spårsbult
  • kvalitet 10.9
  • T-spår storlek: 14 mm
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Vikt: 85 g
show article view
T-Spårsbult
Version:
kvalitet 10.9
T-spår storlek [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
23030.0142
CAD
Dokument
T-Spårsbult
  • kvalitet 10.9
  • T-spår storlek: 14 mm
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 55 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Vikt: 97 g
show article view
T-Spårsbult
Version:
kvalitet 10.9
T-spår storlek [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
23030.0143
CAD
Dokument
T-Spårsbult
  • kvalitet 10.9
  • T-spår storlek: 14 mm
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 75 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Vikt: 129 g
show article view
T-Spårsbult
Version:
kvalitet 10.9
T-spår storlek [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
23030.0146
CAD
Dokument
T-Spårsbult
  • kvalitet 10.9
  • T-spår storlek: 14 mm
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Vikt: 170 g
show article view
T-Spårsbult
Version:
kvalitet 10.9
T-spår storlek [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
Artikel nr.:
23030.0144
CAD
Dokument
T-Spårsbult
  • kvalitet 10.9
  • T-spår storlek: 14 mm
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 120 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • Vikt: 182 g
show article view
T-Spårsbult
Version:
kvalitet 8.8
T-spår storlek [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
Artikel nr.:
23030.0150 1)
CAD
Dokument
T-Spårsbult
  • kvalitet 8.8
  • T-spår storlek: 16 mm
  • d: M14
  • l: 63 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • Vikt: 116 g
show article view
T-Spårsbult
Version:
kvalitet 8.8
T-spår storlek [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
100 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
Artikel nr.:
23030.0152 1)
CAD
Dokument
T-Spårsbult
  • kvalitet 8.8
  • T-spår storlek: 16 mm
  • d: M14
  • l: 100 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 65 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • Vikt: 154 g
show article view
T-Spårsbult
Version:
kvalitet 8.8
T-spår storlek [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
Artikel nr.:
23030.0154 1)
CAD
Dokument
T-Spårsbult
  • kvalitet 8.8
  • T-spår storlek: 16 mm
  • d: M14
  • l: 160 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • Vikt: 213 g
show article view
T-Spårsbult

Material

  • Värmebehandlat stål, svart,smidd,T-spårs vägledning fräst

Not

Specialutförande på begäran. 

Referens

Vridmoment och hållfasthet, se tillägg -Tekniska Data-

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23030. T-Spårsbult – DIN 787
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."