- ローレットなし – 図 1, 鋼
- d1: 21 mm
- d2: M4
- d3: 12,5 mm
- h1: 18 mm
- h2: 10,5 mm
- t min.: 10 mm
- 重量: 26 g
show article view
- ローレットなし – 図 1, 鋼
- d1: 21 mm
- d2: M5
- d3: 12,5 mm
- h1: 18 mm
- h2: 10,5 mm
- t min.: 10 mm
- 重量: 25 g
show article view
- ローレットなし – 図 1, 鋼
- d1: 25 mm
- d2: M6
- d3: 14,5 mm
- h1: 22,5 mm
- h2: 14 mm
- t min.: 12 mm
- 重量: 42 g
show article view
- ローレットなし – 図 1, 鋼
- d1: 25 mm
- d2: M8
- d3: 14,5 mm
- h1: 22,5 mm
- h2: 14 mm
- t min.: 12 mm
- 重量: 38 g
show article view
- ローレットなし – 図 1, 鋼
- d1: 31 mm
- d2: M8
- d3: 18,5 mm
- h1: 27 mm
- h2: 17 mm
- t min.: 15 mm
- 重量: 75 g
show article view
- ローレットなし – 図 1, 鋼
- d1: 31 mm
- d2: M10
- d3: 18,5 mm
- h1: 27 mm
- h2: 17 mm
- t min.: 17 mm
- 重量: 70 g
show article view
- ローレット付 – 図 2, 鋼
- d1: 21 mm
- d2: M4
- d3: 12,5 mm
- h1: 18 mm
- h2: 10,5 mm
- t min.: 10 mm
- 重量: 26 g
show article view
- ローレット付 – 図 2, 鋼
- d1: 21 mm
- d2: M5
- d3: 12,5 mm
- h1: 18 mm
- h2: 10,5 mm
- t min.: 10 mm
- 重量: 25 g
show article view
- ローレット付 – 図 2, 鋼
- d1: 25 mm
- d2: M6
- d3: 14,5 mm
- h1: 22,5 mm
- h2: 14 mm
- t min.: 12 mm
- 重量: 42 g
show article view
- ローレット付 – 図 2, 鋼
- d1: 25 mm
- d2: M8
- d3: 14,5 mm
- h1: 22,5 mm
- h2: 14 mm
- t min.: 12 mm
- 重量: 39 g
show article view
- ローレット付 – 図 2, 鋼
- d1: 31 mm
- d2: M8
- d3: 18,5 mm
- h1: 27 mm
- h2: 17 mm
- t min.: 15 mm
- 重量: 75 g
show article view
- ローレット付 – 図 2, 鋼
- d1: 31 mm
- d2: M10
- d3: 18,5 mm
- h1: 27 mm
- h2: 17 mm
- t min.: 17 mm
- 重量: 70 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- ローレットなし – 図 1, ステンレス鋼
- d1: 21 mm
- d2: M4
- d3: 12,5 mm
- h1: 18 mm
- h2: 10,5 mm
- t min.: 10 mm
- 重量: 26 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- ローレットなし – 図 1, ステンレス鋼
- d1: 21 mm
- d2: M5
- d3: 12,5 mm
- h1: 18 mm
- h2: 10,5 mm
- t min.: 10 mm
- 重量: 25 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- ローレットなし – 図 1, ステンレス鋼
- d1: 25 mm
- d2: M6
- d3: 14,5 mm
- h1: 22,5 mm
- h2: 14 mm
- t min.: 12 mm
- 重量: 42 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- ローレットなし – 図 1, ステンレス鋼
- d1: 25 mm
- d2: M8
- d3: 14,5 mm
- h1: 22,5 mm
- h2: 14 mm
- t min.: 12 mm
- 重量: 38 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- ローレットなし – 図 1, ステンレス鋼
- d1: 31 mm
- d2: M8
- d3: 18,5 mm
- h1: 27 mm
- h2: 17 mm
- t min.: 15 mm
- 重量: 75 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- ローレットなし – 図 1, ステンレス鋼
- d1: 31 mm
- d2: M10
- d3: 18,5 mm
- h1: 27 mm
- h2: 17 mm
- t min.: 17 mm
- 重量: 70 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- ローレット付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: 21 mm
- d2: M4
- d3: 12,5 mm
- h1: 18 mm
- h2: 10,5 mm
- t min.: 10 mm
- 重量: 26 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- ローレット付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: 21 mm
- d2: M5
- d3: 12,5 mm
- h1: 18 mm
- h2: 10,5 mm
- t min.: 10 mm
- 重量: 25 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- ローレット付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: 25 mm
- d2: M6
- d3: 14,5 mm
- h1: 22,5 mm
- h2: 14 mm
- t min.: 12 mm
- 重量: 42 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- ローレット付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: 25 mm
- d2: M8
- d3: 14,5 mm
- h1: 22,5 mm
- h2: 14 mm
- t min.: 12 mm
- 重量: 39 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- ローレット付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: 31 mm
- d2: M8
- d3: 18,5 mm
- h1: 27 mm
- h2: 17 mm
- t min.: 15 mm
- 重量: 75 g
show article view
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
- ローレット付 – 図 2, ステンレス鋼
- d1: 31 mm
- d2: M10
- d3: 18,5 mm
- h1: 27 mm
- h2: 17 mm
- t min.: 17 mm
- 重量: 70 g
show article view
材質
- スティール、黒染
- ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい