スイングクランプ 揺動口金、サイズ60

EH 23310.

汎用性の高い機械式クランプです。クランプ爪を水平回転させることにより、素早く、快適にワークを交換、クランプ可能です。 

このクランプの特長は次の通りです:

  • ボルトを使って素早く手動クランプすることができます
  • クランプ・アームを左右旋回すると、ワークの交換を容易にできます。位置決めリング23310.0360によって、無段階の調整が可能です。
  • 位置決めリング23310.0360によって、繰り返し精度の高いクランプが出来ます。但し、リング厚分h1は10mm高くなります(ストロークは10mm減る)
  • コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。
  • 高さ調整シリンダーを使って背の高いワークでも、最適なクランプ高さにできます。

検索結果は 2 ヒットしました

仕様
h1 [mm]
ストローク [mm]
締付力 [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
クランプ・ボルト付
h1 [mm]:
68 – 98 mm
ストローク [mm]:
30 mm
締付力 [kN]:
15 kN
製品番号:
23310.0065
CAD
資料
スイングクランプ
  • クランプ・ボルト付
  • d1: 60 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 96 mm – 126 mm
  • h3: 17 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • ストローク: 30 mm
  • 締付力: 15 kN
  • 締付 トルク max.: 70 Nm
  • 重量: 2307 g
show article view
スイングクランプ
仕様:
クランプ・ボルト付
h1 [mm]:
95 – 135 mm
ストローク [mm]:
40 mm
締付力 [kN]:
15 kN
製品番号:
23310.0067
CAD
資料
スイングクランプ
  • クランプ・ボルト付
  • d1: 60 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 163 mm
  • h3: 24 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • ストローク: 40 mm
  • 締付力: 15 kN
  • 締付 トルク max.: 70 Nm
  • 重量: 3020 g
show article view
スイングクランプ

材質

本体

  • 焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨

参照先

クランプ位置は、高さ調整シリンダー EH 23310. やEH1617.を使うことで高さ調整可能です、また、クランプエレメントを使うことで低くすることも出来ます。

組立

スイングクランプには、2つの固定方法があります:

  1. T溝では、Tナット(EH 23010)を使う。
  2. ボルトを使って冶具プレート等に直接固定する。

本体の底面は、フラットな面に取り付けてください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23310. スイングクランプ – 揺動口金、サイズ60
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スイングクランプ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.