インデックスボルト、コンパクトタイプ 六角カラー付 ホールド機構付

EH 22110.

インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います

ホールド機構付も無しも外形寸法は変わりません。

ネジ部の根元は逃げてあるので完全にねじ込めます。

検索結果は 44 ヒットしました

材質
仕様
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
バネ力1) F1 約 [N]
バネ力1) F2 約 [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
仕様:
ノブ付、黒色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 12 N
製品番号:
22110.0123
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • ノブ付、黒色, 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • バネ力1) F1: 約 4,5 N
  • バネ力1) F2: 約 12 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 12 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
鋼 
仕様:
ノブ付、黒色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 12,5 N
製品番号:
22110.0124
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • ノブ付、黒色, 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • バネ力1) F1: 約 4 N
  • バネ力1) F2: 約 12,5 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 12 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
鋼 
仕様:
ノブ付、黒色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 15 N
製品番号:
22110.0126
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • ノブ付、黒色, 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • 二面幅: 12 mm
  • バネ力1) F1: 約 5 N
  • バネ力1) F2: 約 15 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
鋼 
仕様:
ノブ付、黒色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 18 N
製品番号:
22110.0127
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • ノブ付、黒色, 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • 二面幅: 12 mm
  • バネ力1) F1: 約 5 N
  • バネ力1) F2: 約 18 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
鋼 
仕様:
ノブ付、黒色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 19 N
製品番号:
22110.0129
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • ノブ付、黒色, 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • バネ力1) F1: 約 6,5 N
  • バネ力1) F2: 約 19 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 31 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
鋼 
仕様:
ノブ付、黒色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 25 N
製品番号:
22110.0130
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • ノブ付、黒色, 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • バネ力1) F1: 約 6 N
  • バネ力1) F2: 約 25 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 33 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
鋼 
仕様:
ノブ付、黒色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 26 N
製品番号:
22110.0132
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • ノブ付、黒色, 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 26 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 65 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
鋼 
仕様:
ノブ付、黒色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 28 N
製品番号:
22110.0133
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • ノブ付、黒色, 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 28 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 68 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
鋼 
仕様:
ノブ付、黒色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 9,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 38 N
製品番号:
22110.0135
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • ノブ付、黒色, 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • バネ力1) F1: 約 9,5 N
  • バネ力1) F2: 約 38 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 69 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
鋼 
仕様:
ノブ付、黒色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 40 N
製品番号:
22110.0136
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • ノブ付、黒色, 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 67 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • バネ力1) F1: 約 11,5 N
  • バネ力1) F2: 約 40 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 125 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
鋼 
仕様:
ノブ付、黒色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 min. [mm]:
20 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 13 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 54 N
製品番号:
22110.0137
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • ノブ付、黒色, 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 min.: 20 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 78,5 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 12 mm
  • 二面幅: 27 mm
  • バネ力1) F1: 約 13 N
  • バネ力1) F2: 約 54 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 219 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付、黒色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 12 N
製品番号:
22110.0223
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • ノブ付、黒色, ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • バネ力1) F1: 約 4,5 N
  • バネ力1) F2: 約 12 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 12 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付、黒色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 12,5 N
製品番号:
22110.0224
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • ノブ付、黒色, ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • バネ力1) F1: 約 4 N
  • バネ力1) F2: 約 12,5 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 12 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付、黒色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 15 N
製品番号:
22110.0226
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • ノブ付、黒色, ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • 二面幅: 12 mm
  • バネ力1) F1: 約 5 N
  • バネ力1) F2: 約 15 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付、黒色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 18 N
製品番号:
22110.0227
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • ノブ付、黒色, ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • 二面幅: 12 mm
  • バネ力1) F1: 約 5 N
  • バネ力1) F2: 約 18 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付、黒色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 19 N
製品番号:
22110.0229
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • ノブ付、黒色, ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • バネ力1) F1: 約 6,5 N
  • バネ力1) F2: 約 19 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 31 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付、黒色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 25 N
製品番号:
22110.0230
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • ノブ付、黒色, ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • 二面幅: 14 mm
  • バネ力1) F1: 約 6 N
  • バネ力1) F2: 約 25 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 33 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付、黒色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 26 N
製品番号:
22110.0232
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • ノブ付、黒色, ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 26 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 65 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付、黒色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 28 N
製品番号:
22110.0233
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • ノブ付、黒色, ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 28 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 68 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付、黒色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 9,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 38 N
製品番号:
22110.0235
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • ノブ付、黒色, ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • バネ力1) F1: 約 9,5 N
  • バネ力1) F2: 約 38 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 69 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付、黒色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 40 N
製品番号:
22110.0236
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • ノブ付、黒色, ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 67 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • バネ力1) F1: 約 11,5 N
  • バネ力1) F2: 約 40 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 125 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
ステンレス鋼
仕様:
ノブ付、黒色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 min. [mm]:
20 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 13 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 54 N
製品番号:
22110.0237
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • ノブ付、黒色, ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 min.: 20 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 78,5 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 12 mm
  • 二面幅: 27 mm
  • バネ力1) F1: 約 13 N
  • バネ力1) F2: 約 54 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 219 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
鋼 
仕様:
ノブ付、赤色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 12 N
製品番号:
22110.2123
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • ノブ付、赤色, 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • バネ力1) F1: 約 4,5 N
  • バネ力1) F2: 約 12 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 11 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ
材質:
鋼 
仕様:
ノブ付、赤色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 12,5 N
製品番号:
22110.2124
CAD
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • ノブ付、赤色, 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • バネ力1) F1: 約 4 N
  • バネ力1) F2: 約 12,5 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 13 g
show article view
インデックスボルト、コンパクトタイプ

材質

本体

  • スティール、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ロック・ピン

  • スティール、焼入れ
  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ

ノブ

  • PA6、黒(つや消し)
  • ナイロン6、くすみ赤色

備考

分解不可能

ロック・ナットは別売りです。

製品
製品番号
CAD
在庫
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M8 x 1 mm
製品番号:
22120.0114
CAD
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO 8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 13 mm
  • 重量: 2,7 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M10 x 1 mm
製品番号:
22120.0115
CAD
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO 8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 16 mm
  • 重量: 5,2 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M12 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0116
CAD
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO 8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 18 mm
  • 重量: 7,5 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M16 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0118
CAD
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO 8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 24 mm
  • 重量: 15 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M20 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0120
CAD
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO 8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 30 mm
  • 重量: 32 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M8 x 1 mm
製品番号:
22120.0514
CAD
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 13 mm
  • 重量: 2,7 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M10 x 1 mm
製品番号:
22120.0515
CAD
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 16 mm
  • 重量: 5,2 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M12 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0516
CAD
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 18 mm
  • 重量: 7,5 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M16 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0518
CAD
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 24 mm
  • 重量: 15 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M20 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0520
CAD
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 30 mm
  • 重量: 32 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M24 x 2 mm
製品番号:
22120.0122
CAD
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO 8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 36 mm
  • 重量: 58 g
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M24 x 2 mm
製品番号:
22120.0522
CAD
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 36 mm
  • 重量: 58 g

組立

ディスタンス・カラー(EH 22120.)を使って本体の取付高さを変えることができます。

取り扱い

ノブを引き出して90°回転させ、ノッチによりピンが引っ込んだ状態に固定します。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22110. インデックスボルト、コンパクトタイプ – 六角カラー付 ホールド機構付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい