SIMPLEXソフトハンマー, 鋳鉄製ハウジング
 IM0013196 Foto Banner

SIMPLEXソフトハンマー, 鋳鉄製ハウジング

SIMPLEXソフトハンマー, 鋳鉄製ハウジング

この鋳鉄製のハウジングは、耐衝撃性が高く、ハンドル根元を保護するスリーブがついています。

振動吸収が良く、手になじむ形状の高品質木製ハンドルは、グリップ部をニスの二度塗り仕上げしていますので、汚れが付きにくくなっています。

8種類のインサートは、異なる硬さ で、 直径30 mmから80 mmが揃っています。

SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての構成パーツは交換可能かつレトロフィット出来ます。 これは、資源の有効活用とコストセーブになります。