アーチ形グリップ

EH 24310.

アーチ形グリップは、例えば、機械のドア、家具のドア、キャビネットのドア、引出しや引出しユニットに使います。

曲がったアーチ形グリップは、シンプルで変わらないデザインとして、手で扱いやすく安定感があります

台座ワッシャー付のものと類似の形状です。

取付面が広いのでワッシャーは不要です。

検索結果は 16 ヒットしました

材質
d1 [mm]
l ±0,5 [mm]
h [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
125 mm
h [mm]:
51 mm
製品番号:
24310.0710
CAD
資料
アーチ形グリップ
  • ステンレス鋼
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 125 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • 重量: 197 g
show article view
アーチ形グリップ
材質:
ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
51 mm
製品番号:
24310.0720
CAD
資料
アーチ形グリップ
  • ステンレス鋼
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • 重量: 201 g
show article view
アーチ形グリップ
材質:
ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
51 mm
製品番号:
24310.0730
CAD
資料
アーチ形グリップ
  • ステンレス鋼
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • 重量: 237 g
show article view
アーチ形グリップ
材質:
ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
51 mm
製品番号:
24310.0740
CAD
資料
アーチ形グリップ
  • ステンレス鋼
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • 重量: 282 g
show article view
アーチ形グリップ
材質:
ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
59 mm
製品番号:
24310.0750
CAD
資料
アーチ形グリップ
  • ステンレス鋼
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • 重量: 373 g
show article view
アーチ形グリップ
材質:
ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
59 mm
製品番号:
24310.0760
CAD
資料
アーチ形グリップ
  • ステンレス鋼
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • 重量: 437 g
show article view
アーチ形グリップ
材質:
ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
59 mm
製品番号:
24310.0770
CAD
資料
アーチ形グリップ
  • ステンレス鋼
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • 重量: 523 g
show article view
アーチ形グリップ
材質:
ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
300 mm
h [mm]:
59 mm
製品番号:
24310.0780
CAD
資料
アーチ形グリップ
  • ステンレス鋼
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 300 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • 重量: 603 g
show article view
アーチ形グリップ
材質:
スチール、プラスティック被覆、黒
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
125 mm
h [mm]:
51 mm
製品番号:
24310.0910
CAD
資料
アーチ形グリップ
  • 鋼 
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 125 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • 重量: 197 g
show article view
アーチ形グリップ
材質:
スチール、プラスティック被覆、黒
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
51 mm
製品番号:
24310.0920
CAD
資料
アーチ形グリップ
  • 鋼 
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • 重量: 201 g
show article view
アーチ形グリップ
材質:
スチール、プラスティック被覆、黒
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
51 mm
製品番号:
24310.0930
CAD
資料
アーチ形グリップ
  • 鋼 
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • 重量: 237 g
show article view
アーチ形グリップ
材質:
スチール、プラスティック被覆、黒
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
51 mm
製品番号:
24310.0940
CAD
資料
アーチ形グリップ
  • 鋼 
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • 重量: 282 g
show article view
アーチ形グリップ
材質:
スチール、プラスティック被覆、黒
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
59 mm
製品番号:
24310.0950
CAD
資料
アーチ形グリップ
  • 鋼 
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • 重量: 373 g
show article view
アーチ形グリップ
材質:
スチール、プラスティック被覆、黒
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
59 mm
製品番号:
24310.0960
CAD
資料
アーチ形グリップ
  • 鋼 
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • 重量: 437 g
show article view
アーチ形グリップ
材質:
スチール、プラスティック被覆、黒
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
59 mm
製品番号:
24310.0970
CAD
資料
アーチ形グリップ
  • 鋼 
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • 重量: 523 g
show article view
アーチ形グリップ
材質:
スチール、プラスティック被覆、黒
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
300 mm
h [mm]:
59 mm
製品番号:
24310.0980
CAD
資料
アーチ形グリップ
  • 鋼 
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 300 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • 重量: 603 g
show article view
アーチ形グリップ

材質

グリップ

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
  • スチール、プラスティック被覆、黒
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24310. アーチ形グリップ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.