高さ調整シリンダー

EH 23310.

高さ調整シリンダーは、スイング・クランプEH23310.やその他のクランプエレメントの高さ調整に使います。台座ピンEH22680、レストボタンEH22690、揺動パッドEH22730-22741と組み合わせでも使用できます

検索結果は 25 ヒットしました

d1 -0,1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
図:
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
製品番号:
23310.0125
CAD
資料
高さ調整シリンダー
  • 図 1
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 10 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • 重量: 75 g
show article view
高さ調整シリンダー
図:
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
製品番号:
23310.0126
CAD
資料
高さ調整シリンダー
  • 図 1
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • 重量: 150 g
show article view
高さ調整シリンダー
図:
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
製品番号:
23310.0127
CAD
資料
高さ調整シリンダー
  • 図 1
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 80 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • 重量: 306 g
show article view
高さ調整シリンダー
図:
1
d1 -0,1 [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M10
製品番号:
23310.0130
CAD
資料
高さ調整シリンダー
  • 図 1
  • d1 -0,1: 32 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M10
  • l2: 20 mm
  • 二面幅: 27 mm
  • 重量: 202 g
show article view
高さ調整シリンダー
図:
1
d1 -0,1 [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M10
製品番号:
23310.0132
CAD
資料
高さ調整シリンダー
  • 図 1
  • d1 -0,1: 32 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M10
  • l2: 20 mm
  • 二面幅: 27 mm
  • 重量: 411 g
show article view
高さ調整シリンダー
図:
1
d1 -0,1 [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M10
製品番号:
23310.0134
CAD
資料
高さ調整シリンダー
  • 図 1
  • d1 -0,1: 32 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M10
  • l2: 20 mm
  • 二面幅: 27 mm
  • 重量: 848 g
show article view
高さ調整シリンダー
図:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M12
製品番号:
23310.0140
CAD
資料
高さ調整シリンダー
  • 図 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • 重量: 336 g
show article view
高さ調整シリンダー
図:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M12
製品番号:
23310.0141
CAD
資料
高さ調整シリンダー
  • 図 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • 重量: 673 g
show article view
高さ調整シリンダー
図:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M12
製品番号:
23310.0142
CAD
資料
高さ調整シリンダー
  • 図 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • 重量: 1366 g
show article view
高さ調整シリンダー
図:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M16
製品番号:
23310.0145
CAD
資料
高さ調整シリンダー
  • 図 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • 重量: 331 g
show article view
高さ調整シリンダー
図:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M16
製品番号:
23310.0146
CAD
資料
高さ調整シリンダー
  • 図 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • 重量: 663 g
show article view
高さ調整シリンダー
図:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M16
製品番号:
23310.0147
CAD
資料
高さ調整シリンダー
  • 図 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • 二面幅: 36 mm
  • 重量: 1330 g
show article view
高さ調整シリンダー
図:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M12
製品番号:
23310.0160
CAD
資料
高さ調整シリンダー
  • 図 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • 二面幅: 55 mm
  • 重量: 765 g
show article view
高さ調整シリンダー
図:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M12
製品番号:
23310.0161
CAD
資料
高さ調整シリンダー
  • 図 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • 二面幅: 55 mm
  • 重量: 1533 g
show article view
高さ調整シリンダー
図:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M12
製品番号:
23310.0162
CAD
資料
高さ調整シリンダー
  • 図 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • 二面幅: 55 mm
  • 重量: 3096 g
show article view
高さ調整シリンダー
図:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M16
製品番号:
23310.0165
CAD
資料
高さ調整シリンダー
  • 図 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • 二面幅: 55 mm
  • 重量: 763 g
show article view
高さ調整シリンダー
図:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M16
製品番号:
23310.0166
CAD
資料
高さ調整シリンダー
  • 図 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • 二面幅: 55 mm
  • 重量: 1522 g
show article view
高さ調整シリンダー
図:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M16
製品番号:
23310.0167
CAD
資料
高さ調整シリンダー
  • 図 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • 二面幅: 55 mm
  • 重量: 3056 g
show article view
高さ調整シリンダー
図:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
製品番号:
23310.0170
CAD
資料
高さ調整シリンダー
  • 図 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d2: M20
  • l2: 20 mm
  • 二面幅: 55 mm
  • 重量: 1087 g
show article view
高さ調整シリンダー
図:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M20
製品番号:
23310.0171
CAD
資料
高さ調整シリンダー
  • 図 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 100 mm
  • d2: M20
  • l2: 20 mm
  • 二面幅: 55 mm
  • 重量: 2130 g
show article view
高さ調整シリンダー
図:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M20
製品番号:
23310.0172
CAD
資料
高さ調整シリンダー
  • 図 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 200 mm
  • d2: M20
  • l2: 20 mm
  • 二面幅: 55 mm
  • 重量: 4335 g
show article view
高さ調整シリンダー
図:
1
d1 -0,1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
製品番号:
23310.0241
CAD
資料
高さ調整シリンダー
  • 図 1
  • d1 -0,1: 70 mm
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d2: M24
  • l2: 25 mm
  • 二面幅: 65 mm
  • 重量: 1361 g
show article view
高さ調整シリンダー
図:
1
d1 -0,1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M24
製品番号:
23310.0242
CAD
資料
高さ調整シリンダー
  • 図 1
  • d1 -0,1: 70 mm
  • l1 ±0,01: 100 mm
  • d2: M24
  • l2: 25 mm
  • 二面幅: 65 mm
  • 重量: 2721 g
show article view
高さ調整シリンダー
図:
2
d1 -0,1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M24
製品番号:
23310.0243
CAD
資料
高さ調整シリンダー
  • 図 2
  • d1 -0,1: 90 mm
  • l1 ±0,02: 200 mm
  • d2: M24
  • l2: 35 mm
  • l3: 50 mm
  • 二面幅: 65 mm
  • 重量: 8860 g
show article view
高さ調整シリンダー

材質

  • スティール、浸炭焼入れ、黒染、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23310. 高さ調整シリンダー
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スイングクランプ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい