アーチ形グリップは、例えば、機械のドア、家具のドア、キャビネットのドア、引出しや引出しユニットに使います。
曲がったアーチ形グリップは、シンプルで変わらないデザインとして、手で扱いやすく安定感があります
台座ワッシャー付のものと類似の形状です。
取付面が広いのでワッシャーは不要です。
この製品は 24310.0720 - アーチ形グリップ / (d1: 12 mm, l ±0,5: 160 mm) 製品グループの1モデルです アーチ形グリップ (EH 24310.)