ダウンスラストクランプ用:
23310.0027 - 23310.0029
- サイズ25のスイングクランプ用 – 図 1
- h1: 6 mm
- h2: 10 mm
- d1: 2 mm
- d2: 16 mm
- d3: 25 mm
- e: 22760.0040
- ダウンスラストクランプ用: 23310.0027 - 23310.0029
- 重量: 14 g
show article view
ダウンスラストクランプ用:
23310.0040 - 23310.0045
- サイズ32のスイングクランプ用 – 図 1
- h1: 6 mm
- h2: 10 mm
- d1: 3 mm
- d2: 20 mm
- d3: 32 mm
- e: 22760.0042
- ダウンスラストクランプ用: 23310.0040 - 23310.0045
- 重量: 23 g
show article view
ダウンスラストクランプ用:
23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
- サイズ40のスイングクランプ用 – 図 2
- h1: 7 mm
- h2: 16 mm
- d1: 5 mm
- d2: 28 mm
- l1: 43,5 mm
- l2: 17,5 mm
- e: 22760.0052
- b: 35 mm
- ダウンスラストクランプ用: 23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
- 重量: 32 g
show article view
ダウンスラストクランプ用:
23310.0065, 23310.0067
- サイズ60のスイングクランプ用 – 図 2
- h1: 10 mm
- h2: 20 mm
- d1: 8 mm
- d2: 40 mm
- l1: 66,5 mm
- l2: 27,5 mm
- e: 22760.0064
- b: 56 mm
- ダウンスラストクランプ用: 23310.0065, 23310.0067
- 重量: 151 g
show article view
- サイズ82.5のスイングクランプ用 – 図 2
- h1: 15 mm
- h2: 40 mm
- d1: 10 mm
- d2: 62 mm
- l1: 93 mm
- l2: 39 mm
- e: 22760.0104
- b: 78 mm
- ダウンスラストクランプ用: 23310.0070
- 重量: 355 g
show article view
組立
位置決めリングをスイング・クランプに取り付ける前に、クランプアームを引抜いておきます。
データシート EH 23310. 位置決めリング – スイングクランプ用
RoHS準拠
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています
鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象
プロポジション65リストの物質を使用しています
鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.