ヘッド部で自立する - 新形状のインサート。
ハンマーを取り上げるたびに、腰を曲げるのは疲れませんか?問題ありません:新しい "自立タイプ"SIMPLEXなら、いつも手の届くところにあります。
このユニークな形状の新しいインサート(”自立タイプ"付)は、ハンマーが自立することを可能としましたので、腰を曲げる回数を減らします。
70cmのヒッコリー製ハンドルは、無理なく立った姿勢のままで、スレッジハンマーを掴むことを可能にします。
鋳造製のハウジングは、ハンドル保護用スリーブが付いているので、誤ってハンドル付け根で叩いて折れることを防ぎます。
長い繊維と極めて耐久性の高いヒッコリー製ハンドルは、ニス仕上げで手になじむ形状です。
8種類の異なる硬さのインサートは、径60mmから径80mmが揃っています。
SIMPLEXハンマーの設計思想の通り、全ての構成パーツは交換可能でレトロフィット出来ます。従って、資源の有効活用とコストセーブ出来ます。