BASEPLEXプラスチックハンマー
 IM0009180 Foto Banner

BASEPLEXプラスチックハンマー

BASEPLEXプラスチックハンマー

BASEPLEXプラスチックハンマーは、モジュール設計なので、個々の部品はそれぞれ別に交換可能です。

ハウジングは、高品質な亜鉛ダイキャスト製で、誤ってハンドル付け根を叩いた際にハンドルを保護するスリーブ付きで、インサートの保持には、先進的な技術が使われています。

木製ハンドルは、手になじむ形状でニス仕上げです。 

2つのインサートは、異なる硬さで 径25 mm から径50 mmを取り揃えています。