SUPERCRAFTソフトハンマー
 IM0013200 Foto Banner

SUPERCRAFTソフトハンマー

SUPERCRAFTソフトハンマー

ショックレスの理由は、SUPERCRAFTプラスチックハンマーのヘッドの小さな鋼球が封入されていることです。 これにより、ワークを叩いた際にハンマーは跳ね返りません。叩いた力は、全てワークに伝達されます。このようにショックレスハンマーは、関節に優しく疲労を減らします。

交換可能な、耐摩耗性ナイロンを押し出し成型したインサートは、ワークに優しく、金属ワークを叩いた時の騒音を減らすことができます。また、ワークのとがった角を叩くにのにも最適です。

ショックレスSUPERCRAFTスレッジハンマーは、主に自動車、トラック産業の組立や修理、金属の矯正、板金作業、その他金属産業の多くの加工現場で使われています。

ショックレスSUPERCRAFTスレッジハンマーには、3種類のハンドルがあります:

  • ヒッコリー製ハンドル
  • ゴム製グリップ付鋼管製ハンドル
  • 滑らず手になじむ形状の3層構造ハンドル (強化グラスファイバー)

全てのSUPERCRAFTハンマーは、認証機関VPAによる 安全マーク「GS」の認証テストに合格しています。