ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフロック機構、ザグリ付センター穴(DIN 332)用

EH 22352.

このネジ山クランプ式リフティング・ピンは、ザグリ付きセンター穴(DIN 332)に使います。

素早く簡単に使える、重荷重用の吊り具です。シャックル部の構造により、不意なロック解除を防いでいます。吊り下げは、ネジ噛み合い部をネジ穴に挿入して行います。アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。

全てのタイプは、耐腐食です。ステンレス鋼タイプは、耐腐食、全天候性のため、屋外での使用も可能です。さらに、熱硬化した強靭なピンのため、大きな荷重にも対応できます。

検索結果は 12 ヒットしました

材質
d1 [mm]
l1 [mm]
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,9 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
2,1 kN
製品番号:
22352.2008
CAD
資料
ネジ山クランプ式リフティング・ピン
  • 熱処理鋼
  • d1: M8
  • l1: 13,9 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 8,1 mm
  • l2: 17,6 mm
  • l3: 19,5 mm
  • l4: 34,6 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 82,3 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 8 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 2,1 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 0,9 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 0,8 kN
  • 位置決めネジ: M8
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 227 g
show article view
ネジ山クランプ式リフティング・ピン
材質:
熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
16 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
3,9 kN
製品番号:
22352.2010
CAD
資料
ネジ山クランプ式リフティング・ピン
  • 熱処理鋼
  • d1: M10
  • l1: 16 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 10,2 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 22,9 mm
  • l4: 36,4 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 83,6 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 10 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 3,9 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 1,5 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 1,5 kN
  • 位置決めネジ: M10
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 274 g
show article view
ネジ山クランプ式リフティング・ピン
材質:
熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
19 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
6,2 kN
製品番号:
22352.2012
CAD
資料
ネジ山クランプ式リフティング・ピン
  • 熱処理鋼
  • d1: M12
  • l1: 19 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 12,7 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 28,1 mm
  • l4: 39,1 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 84,3 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 6,2 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 2,5 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 2,3 kN
  • 位置決めネジ: M12
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 249 g
show article view
ネジ山クランプ式リフティング・ピン
材質:
熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
19 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
8,4 kN
製品番号:
22352.2016
CAD
資料
ネジ山クランプ式リフティング・ピン
  • 熱処理鋼
  • d1: M16
  • l1: 19 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 16,7 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30,5 mm
  • l4: 42,3 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 88,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 8,4 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 4,5 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 4,2 kN
  • 位置決めネジ: M16
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 271 g
show article view
ネジ山クランプ式リフティング・ピン
材質:
熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
25 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
16,6 kN
製品番号:
22352.2020
CAD
資料
ネジ山クランプ式リフティング・ピン
  • 熱処理鋼
  • d1: M20
  • l1: 25 mm
  • d2 -0,07: 17,75 mm
  • d3: 30 mm
  • d4: 20,7 mm
  • l2: 31,8 mm
  • l3: 39,1 mm
  • l4: 53,7 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 109,2 mm
  • l9: 30 mm
  • l10: 17 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 16,6 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 7,7 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 5,8 kN
  • 位置決めネジ: M20
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 554 g
show article view
ネジ山クランプ式リフティング・ピン
材質:
熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
31 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
23 kN
製品番号:
22352.2024
CAD
資料
ネジ山クランプ式リフティング・ピン
  • 熱処理鋼
  • d1: M24
  • l1: 31 mm
  • d2 -0,07: 20,7 mm
  • d3: 36 mm
  • d4: 24,7 mm
  • l2: 38,9 mm
  • l3: 47,3 mm
  • l4: 61,4 mm
  • l5: 50,6 mm
  • l6: 49,8 mm
  • l7: 82 mm
  • l8: 145,4 mm
  • l9: 36 mm
  • l10: 22 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 23 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 11,1 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 8,6 kN
  • 位置決めネジ: M24
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1234 g
show article view
ネジ山クランプ式リフティング・ピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,9 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
2,1 kN
製品番号:
22352.3008
CAD
資料
ネジ山クランプ式リフティング・ピン
  • ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l1: 13,9 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 8,1 mm
  • l2: 17,6 mm
  • l3: 19,5 mm
  • l4: 34,6 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 82,3 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 8 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 2,1 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 0,9 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 0,8 kN
  • 位置決めネジ: M8
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 227 g
show article view
ネジ山クランプ式リフティング・ピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
16 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
3,9 kN
製品番号:
22352.3010
CAD
資料
ネジ山クランプ式リフティング・ピン
  • ステンレス鋼
  • d1: M10
  • l1: 16 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 10,2 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 22,9 mm
  • l4: 36,4 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 83,6 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 10 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 3,9 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 1,5 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 1,5 kN
  • 位置決めネジ: M10
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 274 g
show article view
ネジ山クランプ式リフティング・ピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
19 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
6,2 kN
製品番号:
22352.3012
CAD
資料
ネジ山クランプ式リフティング・ピン
  • ステンレス鋼
  • d1: M12
  • l1: 19 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 12,7 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 28,1 mm
  • l4: 39,1 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 84,3 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 6,2 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 2,5 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 2,3 kN
  • 位置決めネジ: M12
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 249 g
show article view
ネジ山クランプ式リフティング・ピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
19 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
8,4 kN
製品番号:
22352.3016
CAD
資料
ネジ山クランプ式リフティング・ピン
  • ステンレス鋼
  • d1: M16
  • l1: 19 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 16,7 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30,5 mm
  • l4: 42,3 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 88,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 8,4 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 4,5 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 4,2 kN
  • 位置決めネジ: M16
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 271 g
show article view
ネジ山クランプ式リフティング・ピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
25 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
10 kN
製品番号:
22352.3020
CAD
資料
ネジ山クランプ式リフティング・ピン
  • ステンレス鋼
  • d1: M20
  • l1: 25 mm
  • d2 -0,07: 17,75 mm
  • d3: 30 mm
  • d4: 20,7 mm
  • l2: 31,8 mm
  • l3: 39,1 mm
  • l4: 53,7 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 109,2 mm
  • l9: 30 mm
  • l10: 17 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 10 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 7,7 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 5,8 kN
  • 位置決めネジ: M20
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 555 g
show article view
ネジ山クランプ式リフティング・ピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
31 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
23 kN
製品番号:
22352.3024
CAD
資料
ネジ山クランプ式リフティング・ピン
  • ステンレス鋼
  • d1: M24
  • l1: 31 mm
  • d2 -0,07: 20,7 mm
  • d3: 36 mm
  • d4: 24,7 mm
  • l2: 38,9 mm
  • l3: 47,3 mm
  • l4: 61,4 mm
  • l5: 50,6 mm
  • l6: 49,8 mm
  • l7: 82 mm
  • l8: 145,4 mm
  • l9: 36 mm
  • l10: 22 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 23 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 11,1 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 8,6 kN
  • 位置決めネジ: M24
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1234 g
show article view
ネジ山クランプ式リフティング・ピン

材質

ピン部

  • 熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理
  • ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理

操作ボタン

  • アルミニウム、オレンジ、アルマイト処理

ねじ穴付き部品

  • ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理

シャックル

  • 熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理
  • ステンレス鋼 1.4571

バネ

  • ステンレス鋼

組立

ネジ山クランプ式リフティングピンは、正しいネジ穴寸法に装着します。

取付:

  1. ボタンを押しこみます。
  2. ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に挿入します。
  3. ボタンを離します(ボタンは必ず元の位置に戻っている必要があります)。
  4. ネジ山クランプ式リフティングピンの肩口まで完全にねじ込みます。
  5. しっかり、ネジ山がかみ合っていることを確認します。

取外し:

  1. ネジ山クランプ式リフティングピンを反時計方向に1/4回転します。
  2. ボタンを押しこみます。
  3. ネジ山クランプ式リフティングピンを引き抜きます。
  4. ボタンを離します

取り扱い

ネジ山クランプ式リフティングピンには、EC適合宣言書付きの取扱説明書が付属しています

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
センター穴DIN 332用ネジ山クランプ式リフティングピンの概要説明書 (EH 22352.)
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
FAQ - ネジ山クランプ式リフティング・ピン
カテゴリー:
よくある問い合わせ
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
データシート EH 22352. ネジ山クランプ式リフティング・ピン – セルフロック機構、ザグリ付センター穴(DIN 332)用
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Original operating instructions threaded lifting pins
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ネジ山クランプ式リフティングピン 吊り荷質量参考表
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Lifting Devices
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.

 

ネジ山クランプ式リフティングピンは、どの産業で、何に使われるのですか?

タップ穴がある、どのような部材、機械、ワークでも、安全に吊り上げることが可能です。このネジ山クランプ式リフティングピンは、ほぼ全ての産業で使われています。例えば、機械装置、電気産業、治具製造と組立です。

従来のリフティングピンと、ネジ山クランプ式リフティングピンの違いは何ですか?

リフティングピンは、貫通穴に、素早く取付けることが可能です。

タップ穴がある部材を、ネジ山クランプ式リフティングピンをタップ穴に挿入して、移動、吊り上げることが出来ます。

アイボルトを使っていた場合は、部材に変更を施すことなく、問題なくハルダー社のネジ山クランプ式リフティングピンに置き換えることが可能です- カタログにある、耐荷重を参照して下さい。

アイボルトに比べて、ネジ山クランプ式リフティングピンの特長は何ですか?

アイボルトは、安価ですが、部材に取付けたままになります。長い目で見ると、沢山のアイボルトに多額のコストが必要です。また、アイボルトを取付けるのには時間がかかります。それらの課題に対して、ネジ山クランプ式リフティングピンは、ボタン押すだけの操作で、取付、取外しが可能です。  従って、ネジ山クランプ式リフティングピンは、350回以上の吊り下げ作業で、コストセーブとなります。

ネジ山クランプ式リフティングピンを取付ける際に考慮するべきことは何ですか?

このCEマーク付きの、認証機関TÜVの承認を受けている吊り具は、取扱説明書を使用前に確認する必要があります。ネジ山クランプ式リフティングピンは、いかなる時も首下までしっかり挿入されている必要があります。加えて、安全に機能させるために、少しだけ手で回転させて、しっかり根元までねじ込まれていることを確認して下さい。

ネジ山クランプ式リフティングピンには、どのネジサイズがありますか?

M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30と、インチサイズ1/2", 3/4", 1"があります。

ネジ山クランプ式リフティングピンは、どこまでの荷重を吊り下げ出来ますか?

最大吊り下げ荷重は、使用するタイプによります。耐荷重は、安全係数5で、2.1 kN (M8) から42.3 kN (M30) となります。斜め方向や、 90°方向の荷重の際、最大許容荷重は小さくなります - カタログの耐荷重表を参照下さい。

ネジ山クランプ式リフティングピンは、特殊仕様に出来ますか?

特殊仕様は可能です。現時点では、ネジサイズごとのネジ山クランプ部品が必要なため、標準仕様にあるネジサイズのみお受けすることが出来ます。サイズの変更は、特定の長さまで可能です。特殊仕様品については、お問合せ下さい。

ネジ山クランプ式リフティングピンのカスタム仕様で考慮するべきことは何ですか?

カスタム仕様は、標準カタログ品の類似形状である必要があります。また、カスタム品には認証機関TÜVからの認証はありません。

標準カタログ製品からの変更が僅かであれば、CEマークを付けることは可能です。また、このようなカスタム仕様であれば、許容荷重も標準カタログ製品と同等になります。 

ネジ山クランプ式リフティングピンのカスタム品は、最低何個から注文出来ますか?

発注数は、コスト観点から10個以上としています。カスタム品に関するお問合せはお気軽にどうぞ。

ボールロックピン、ネジ山クランプ式リフティングピンのTÜV認証とCEマークは、何が違うのですか? 

ネジ山クランプ式リフティングピン、ボールロックピンは、吊り具製品となりますので、機械指令2006/42/ECに準拠し, CEマークを付けることが義務となります。このCEマークでは、ボールロックピン、ネジ山クランプ式リフティングピンの最大許容荷重が規定されています 。この仕様は、社内設計値、テスト結果により決定されています。このボールロックピン、ネジ山クランプ式リフティングピンは、この仕様につきTÜVでテストを受け、認証されています。 これらのカスタム品は、荷重計算、テストも実施しないため、特殊仕様品としてCEマーク無しとなりますので、標準カタログ製品の許容荷重数値は適用されません。但し、カスタム仕様が、標準カタログ製品と類似している場合は、CEマークを付けることが可能となります。TÜVによる認証は、個別のサイズごとにテストを行う必要がありますので、別途費用が発生します。その他、カスタム品に関してはお問い合わせ下さい。

ネジ山クランプ式リフティングピンには、製造ロット番号が表示されていますか?

その通りです。生産日、シリアル番号がリフティングピンには表示されています。

どの材質で、ネジ山クランプ式リフティングピンは作られていますか?

熱処理鋼を熱処理し、マンガン・リン酸塩処理を施したタイプと、ステンレス鋼1.4542 を析出硬化処理したタイプがあり、用途により選択します。荷重データは、カタログの仕様データをご覧ください。

ネジ山クランプ式リフティングピンの寿命は、どれくらいですか?

使われている環境、用途に左右されますので、使用可能年数を明示することは出来ません。ネジ山クランプ式リフティングピンが損傷した場合、例えば亀裂、歪みの発生、直ちに使用を中止して下さい。このような目視や機能チェックは、使用前に毎回行うことを義務付けて下さい。さらに、ネジ山クランプ式リフティングピンは、このような安全検査を、社内の安全委員会などが主導して、毎年行うことが必要です。