24520.0022 - ノブ

仕様
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
ローレット付
図:
2
材質:
スティール、黒染
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M4
製品番号:
24520.0022
資料
ノブ
  • ローレット付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 21 mm
  • d2: M4
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: 10,5 mm
  • t min.: 10 mm
  • 重量: 26 g
ノブ

材質

  • スティール、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24520.0022