24520.0028 - ノブ

仕様
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
ローレット付
図:
2
材質:
スティール、黒染
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
M8
製品番号:
24520.0028
資料
ノブ
  • ローレット付 – 図 2, 鋼 
  • d1: 31 mm
  • d2: M8
  • d3: 18,5 mm
  • h1: 27 mm
  • h2: 17 mm
  • t min.: 15 mm
  • 重量: 75 g
ノブ

材質

  • スティール、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24520.0028