24520.0125 - ノブ

仕様
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
ローレット付
図:
2
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
製品番号:
24520.0125
資料
ノブ
  • ローレット付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 22,5 mm
  • h2: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • 重量: 42 g
ノブ

材質

  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24520.0125