24520.0109 - ノブ

仕様
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
ローレットなし
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
M10
製品番号:
24520.0109
資料
ノブ
  • ローレットなし – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 31 mm
  • d2: M10
  • d3: 18,5 mm
  • h1: 27 mm
  • h2: 17 mm
  • t min.: 17 mm
  • 重量: 70 g
ノブ

材質

  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24520.0109