24520.0103 - ノブ

仕様
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
ローレットなし
図:
1
材質:
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M5
製品番号:
24520.0103
資料
ノブ
  • ローレットなし – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: 21 mm
  • d2: M5
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: 10,5 mm
  • t min.: 10 mm
  • 重量: 25 g
ノブ

材質

  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24520.0103