24520.0005 - ノブ

仕様
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
ローレットなし
図:
1
材質:
スティール、黒染
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
製品番号:
24520.0005
資料
ノブ
  • ローレットなし – 図 1, 鋼 
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 22,5 mm
  • h2: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • 重量: 42 g
ノブ

材質

  • スティール、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24520.0005