23040.0725 - Pinnbult
med invändig sexkant, liknande DIN 6379, för T-spårsmutter     

Pinnbult som kombineras med T-spårsmutter DIN 508 (EH 23010./23020), och mutter DIN 6330 (EH 23070.) och bricka DIN 6340 (EH 23060.) blir en komplett uppspänningsbult. 

Dessa pinnbultar är karaktäriserade av valsad tråd.

Denna artikel 23040.0725 - Pinnbult med invändig sexkant, liknande DIN 6379, för T-spårsmutter      / kvalitet 10.9 (d: M12, l1: 125 mm) är en variant av artikelgruppen Pinnbult med invändig sexkant, liknande DIN 6379, för T-spårsmutter      (EH 23040.)

Version
d [mm]
l1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
kvalitet 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
Artikel nr.:
23040.0725
Dokument
Pinnbult
  • kvalitet 10.9
  • d: M12
  • l1: 125 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 75 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Vikt: 91 g
Pinnbult

Material

  • Värmebehandlat stål

Referens

Vridmoment och hållfasthet, se tillägg -Tekniska Data-

Montering

Dessutom har pinnbulten en invändig sexkant.

Detta möjliggör en snabb och enkel montering och demontering.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23040.0725
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."