Sfärisk bricka/koniskt säte används som en bricka för att kompensera icke parallella ytor.
Denna artikel 23050.0206 - Sfärisk bricka / Koniskt säte DIN 6319 / Koniskt säte av värme- behandlat, form G, (d2 H13: 7,1 mm) är en variant av artikelgruppen Sfärisk bricka / Koniskt säte DIN 6319 (EH 23050.)
1) Vridmomentspecifikation för skruvar med regleringsgänga, beakta i förekommande fall förbelastning, friktionskoefficient µtotal 0,14.
2) Dimensioner inte tillgängliga i DIN standard.
3) Siffrorna är teoretiska
Koniskt säte
Koniska säten form D endast för slät, stängd brickyta.
För större hål används endast form G.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."