Sfärisk bricka / Koniskt säte liknande DIN 6319, rostfritt stål    

EH 23050.

Sfärisk bricka/koniskt säte används som en bricka för att kompensera icke parallella ytor.

Ert urval resulterade i 60 träffar

Version
Material
d1 H13 [mm]
För pinnbult d6 [mm]
För bultar d6 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
För pinnbult d6 [mm]:
6 mm
För bultar d6 [mm]:
M6
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
6 kN
Artikel nr.:
23050.0306
CAD
Dokument
Sfärisk bricka / Koniskt säte
  • Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C – Bild 1, Rostfritt stål 1.4305   
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 0,7 mm
  • h2: 2,3 mm
  • h4 med konisktsäte form D: ~ 4,0 mm
  • h4 med koniskt säte form G: ~ 5,2 mm
  • r1: 9 mm
  • För pinnbult d6: 6 mm
  • För bultar d6: M6
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 6 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 6 Nm
  • Vikt: 1 g
show article view
Sfärisk bricka / Koniskt säte
Version:
Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C
Material:
Rostfritt stål A4
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
För pinnbult d6 [mm]:
6 mm
För bultar d6 [mm]:
M6
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
6 kN
Artikel nr.:
23050.0606
CAD
Dokument
Sfärisk bricka / Koniskt säte
  • Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C – Bild 1, Rostfritt stål A4
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 0,7 mm
  • h2: 2,3 mm
  • h4 med konisktsäte form D: ~ 4,0 mm
  • h4 med koniskt säte form G: ~ 5,2 mm
  • r1: 9 mm
  • För pinnbult d6: 6 mm
  • För bultar d6: M6
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 6 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 6 Nm
  • Vikt: 1 g
show article view
Sfärisk bricka / Koniskt säte
Version:
Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
För pinnbult d6 [mm]:
8 mm
För bultar d6 [mm]:
M8
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
12 kN
Artikel nr.:
23050.0308
CAD
Dokument
Sfärisk bricka / Koniskt säte
  • Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C – Bild 1, Rostfritt stål 1.4305   
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d3: 17 mm
  • h1: 0,6 mm
  • h2: 3,2 mm
  • h4 med konisktsäte form D: ~ 5,3 mm
  • h4 med koniskt säte form G: ~ 6,8 mm
  • r1: 12 mm
  • För pinnbult d6: 8 mm
  • För bultar d6: M8
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 12 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 16 Nm
  • Vikt: 2,8 g
show article view
Sfärisk bricka / Koniskt säte
Version:
Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C
Material:
Rostfritt stål A4
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
För pinnbult d6 [mm]:
8 mm
För bultar d6 [mm]:
M8
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
12 kN
Artikel nr.:
23050.0608
CAD
Dokument
Sfärisk bricka / Koniskt säte
  • Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C – Bild 1, Rostfritt stål A4
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d3: 17 mm
  • h1: 0,6 mm
  • h2: 3,2 mm
  • h4 med konisktsäte form D: ~ 5,3 mm
  • h4 med koniskt säte form G: ~ 6,8 mm
  • r1: 12 mm
  • För pinnbult d6: 8 mm
  • För bultar d6: M8
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 12 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 16 Nm
  • Vikt: 2,8 g
show article view
Sfärisk bricka / Koniskt säte
Version:
Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
För pinnbult d6 [mm]:
10 mm
För bultar d6 [mm]:
M10
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
16 kN
Artikel nr.:
23050.0310
CAD
Dokument
Sfärisk bricka / Koniskt säte
  • Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C – Bild 1, Rostfritt stål 1.4305   
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d3: 21 mm
  • h1: 0,8 mm
  • h2: 4 mm
  • h4 med konisktsäte form D: ~ 6,3 mm
  • h4 med koniskt säte form G: ~ 7,1 mm
  • r1: 15 mm
  • För pinnbult d6: 10 mm
  • För bultar d6: M10
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 16 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 32 Nm
  • Vikt: 5 g
show article view
Sfärisk bricka / Koniskt säte
Version:
Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C
Material:
Rostfritt stål A4
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
För pinnbult d6 [mm]:
10 mm
För bultar d6 [mm]:
M10
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
16 kN
Artikel nr.:
23050.0610
CAD
Dokument
Sfärisk bricka / Koniskt säte
  • Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C – Bild 1, Rostfritt stål A4
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d3: 21 mm
  • h1: 0,8 mm
  • h2: 4 mm
  • h4 med konisktsäte form D: ~ 6,3 mm
  • h4 med koniskt säte form G: ~ 7,1 mm
  • r1: 15 mm
  • För pinnbult d6: 10 mm
  • För bultar d6: M10
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 16 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 32 Nm
  • Vikt: 5 g
show article view
Sfärisk bricka / Koniskt säte
Version:
Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 H13 [mm]:
13 mm
För pinnbult d6 [mm]:
12 mm
För bultar d6 [mm]:
M12
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
24 kN
Artikel nr.:
23050.0312
CAD
Dokument
Sfärisk bricka / Koniskt säte
  • Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C – Bild 1, Rostfritt stål 1.4305   
  • d1 H13: 13 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 1,1 mm
  • h2: 4,6 mm
  • h4 med konisktsäte form D: ~ 7,9 mm
  • h4 med koniskt säte form G: ~ 8,9 mm
  • r1: 17 mm
  • För pinnbult d6: 12 mm
  • För bultar d6: M12
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 24 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 56 Nm
  • Vikt: 7,7 g
show article view
Sfärisk bricka / Koniskt säte
Version:
Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C
Material:
Rostfritt stål A4
d1 H13 [mm]:
13 mm
För pinnbult d6 [mm]:
12 mm
För bultar d6 [mm]:
M12
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
24 kN
Artikel nr.:
23050.0612
CAD
Dokument
Sfärisk bricka / Koniskt säte
  • Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C – Bild 1, Rostfritt stål A4
  • d1 H13: 13 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 1,1 mm
  • h2: 4,6 mm
  • h4 med konisktsäte form D: ~ 7,9 mm
  • h4 med koniskt säte form G: ~ 8,9 mm
  • r1: 17 mm
  • För pinnbult d6: 12 mm
  • För bultar d6: M12
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 24 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 56 Nm
  • Vikt: 7,7 g
show article view
Sfärisk bricka / Koniskt säte
Version:
Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 H13 [mm]:
17 mm
För pinnbult d6 [mm]:
16 mm
För bultar d6 [mm]:
M16
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
45 kN
Artikel nr.:
23050.0316
CAD
Dokument
Sfärisk bricka / Koniskt säte
  • Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C – Bild 1, Rostfritt stål 1.4305   
  • d1 H13: 17 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 1,3 mm
  • h2: 5,3 mm
  • h4 med konisktsäte form D: ~  9,3 mm
  • h4 med koniskt säte form G: ~ 10,1 mm
  • r1: 22 mm
  • För pinnbult d6: 16 mm
  • För bultar d6: M16
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 45 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 135 Nm
  • Vikt: 13 g
show article view
Sfärisk bricka / Koniskt säte
Version:
Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C
Material:
Rostfritt stål A4
d1 H13 [mm]:
17 mm
För pinnbult d6 [mm]:
16 mm
För bultar d6 [mm]:
M16
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
45 kN
Artikel nr.:
23050.0616
CAD
Dokument
Sfärisk bricka / Koniskt säte
  • Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C – Bild 1, Rostfritt stål A4
  • d1 H13: 17 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 1,3 mm
  • h2: 5,3 mm
  • h4 med konisktsäte form D: ~  9,3 mm
  • h4 med koniskt säte form G: ~ 10,1 mm
  • r1: 22 mm
  • För pinnbult d6: 16 mm
  • För bultar d6: M16
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 45 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 135 Nm
  • Vikt: 13 g
show article view
Sfärisk bricka / Koniskt säte
Version:
Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 H13 [mm]:
21 mm
För pinnbult d6 [mm]:
20 mm
För bultar d6 [mm]:
M20
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
71 kN
Artikel nr.:
23050.0320
CAD
Dokument
Sfärisk bricka / Koniskt säte
  • Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C – Bild 1, Rostfritt stål 1.4305   
  • d1 H13: 21 mm
  • d3: 36 mm
  • h1: 2 mm
  • h2: 6,3 mm
  • h4 med konisktsäte form D: ~ 11,6 mm
  • h4 med koniskt säte form G: ~ 12,1 mm
  • r1: 27 mm
  • För pinnbult d6: 20 mm
  • För bultar d6: M20
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 71 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 280 Nm
  • Vikt: 23 g
show article view
Sfärisk bricka / Koniskt säte
Version:
Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C
Material:
Rostfritt stål A4
d1 H13 [mm]:
21 mm
För pinnbult d6 [mm]:
20 mm
För bultar d6 [mm]:
M20
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
71 kN
Artikel nr.:
23050.0620
CAD
Dokument
Sfärisk bricka / Koniskt säte
  • Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C – Bild 1, Rostfritt stål A4
  • d1 H13: 21 mm
  • d3: 36 mm
  • h1: 2 mm
  • h2: 6,3 mm
  • h4 med konisktsäte form D: ~ 11,6 mm
  • h4 med koniskt säte form G: ~ 12,1 mm
  • r1: 27 mm
  • För pinnbult d6: 20 mm
  • För bultar d6: M20
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 71 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 280 Nm
  • Vikt: 23 g
show article view
Sfärisk bricka / Koniskt säte
Version:
Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 H13 [mm]:
25 mm
För pinnbult d6 [mm]:
24 mm
För bultar d6 [mm]:
M24
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
105 kN
Artikel nr.:
23050.0324
CAD
Dokument
Sfärisk bricka / Koniskt säte
  • Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C – Bild 1, Rostfritt stål 1.4305   
  • d1 H13: 25 mm
  • d3: 44 mm
  • h1: 2,4 mm
  • h2: 8,2 mm
  • h4 med konisktsäte form D: ~ 14,9 mm
  • h4 med koniskt säte form G: ~ 15,4 mm
  • r1: 32 mm
  • För pinnbult d6: 24 mm
  • För bultar d6: M24
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 105 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 455 Nm
  • Vikt: 46 g
show article view
Sfärisk bricka / Koniskt säte
Version:
Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C
Material:
Rostfritt stål A4
d1 H13 [mm]:
25 mm
För pinnbult d6 [mm]:
24 mm
För bultar d6 [mm]:
M24
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
105 kN
Artikel nr.:
23050.0624
CAD
Dokument
Sfärisk bricka / Koniskt säte
  • Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C – Bild 1, Rostfritt stål A4
  • d1 H13: 25 mm
  • d3: 44 mm
  • h1: 2,4 mm
  • h2: 8,2 mm
  • h4 med konisktsäte form D: ~ 14,9 mm
  • h4 med koniskt säte form G: ~ 15,4 mm
  • r1: 32 mm
  • För pinnbult d6: 24 mm
  • För bultar d6: M24
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 105 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 455 Nm
  • Vikt: 46 g
show article view
Sfärisk bricka / Koniskt säte
Version:
Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 H13 [mm]:
31 mm
För pinnbult d6 [mm]:
30 mm
För bultar d6 [mm]:
M30
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
191 kN
Artikel nr.:
23050.0330
CAD
Dokument
Sfärisk bricka / Koniskt säte
  • Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C – Bild 1, Rostfritt stål 1.4305   
  • d1 H13: 31 mm
  • d3: 56 mm
  • h1: 3,6 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h4 med konisktsäte form D: ~ 18,8 mm
  • h4 med koniskt säte form G: ~ 18,8 mm
  • r1: 41 mm
  • För pinnbult d6: 30 mm
  • För bultar d6: M30
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 191 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 1050 Nm
  • Vikt: 104 g
show article view
Sfärisk bricka / Koniskt säte
Version:
Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C
Material:
Rostfritt stål A4
d1 H13 [mm]:
31 mm
För pinnbult d6 [mm]:
30 mm
För bultar d6 [mm]:
M30
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
191 kN
Artikel nr.:
23050.0630
CAD
Dokument
Sfärisk bricka / Koniskt säte
  • Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C – Bild 1, Rostfritt stål A4
  • d1 H13: 31 mm
  • d3: 56 mm
  • h1: 3,6 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h4 med konisktsäte form D: ~ 18,8 mm
  • h4 med koniskt säte form G: ~ 18,8 mm
  • r1: 41 mm
  • För pinnbult d6: 30 mm
  • För bultar d6: M30
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 191 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 1050 Nm
  • Vikt: 104 g
show article view
Sfärisk bricka / Koniskt säte
Version:
Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 H13 [mm]:
37 mm
För pinnbult d6 [mm]:
36 mm
För bultar d6 [mm]:
M36
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
-
Artikel nr.:
23050.0336
CAD
Dokument
Sfärisk bricka / Koniskt säte
  • Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C – Bild 1, Rostfritt stål 1.4305   
  • d1 H13: 37 mm
  • d3: 68 mm
  • h1: 4,6 mm
  • h2: 14 mm
  • h4 med konisktsäte form D: ~ 23,4 mm
  • r1: 50 mm
  • För pinnbult d6: 36 mm
  • För bultar d6: M36
  • Vikt: 193 g
show article view
Sfärisk bricka / Koniskt säte
Version:
Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C
Material:
Rostfritt stål A4
d1 H13 [mm]:
37 mm
För pinnbult d6 [mm]:
36 mm
För bultar d6 [mm]:
M36
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
-
Artikel nr.:
23050.0636
CAD
Dokument
Sfärisk bricka / Koniskt säte
  • Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C – Bild 1, Rostfritt stål A4
  • d1 H13: 37 mm
  • d3: 68 mm
  • h1: 4,6 mm
  • h2: 14 mm
  • h4 med konisktsäte form D: ~ 23,4 mm
  • r1: 50 mm
  • För pinnbult d6: 36 mm
  • För bultar d6: M36
  • Vikt: 193 g
show article view
Sfärisk bricka / Koniskt säte
Version:
Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 H13 [mm]:
43 mm
För pinnbult d6 [mm]:
42 mm
För bultar d6 [mm]:
M42
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
-
Artikel nr.:
23050.0342
CAD
Dokument
Sfärisk bricka / Koniskt säte
  • Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C – Bild 1, Rostfritt stål 1.4305   
  • d1 H13: 43 mm
  • d3: 78 mm
  • h1: 6,5 mm
  • h2: 17 mm
  • h4 med konisktsäte form D: ~ 28,3 mm
  • r1: 58 mm
  • För pinnbult d6: 42 mm
  • För bultar d6: M42
  • Vikt: 313 g
show article view
Sfärisk bricka / Koniskt säte
Version:
Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C
Material:
Rostfritt stål A4
d1 H13 [mm]:
43 mm
För pinnbult d6 [mm]:
42 mm
För bultar d6 [mm]:
M42
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
-
Artikel nr.:
23050.0642
CAD
Dokument
Sfärisk bricka / Koniskt säte
  • Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C – Bild 1, Rostfritt stål A4
  • d1 H13: 43 mm
  • d3: 78 mm
  • h1: 6,5 mm
  • h2: 17 mm
  • h4 med konisktsäte form D: ~ 28,3 mm
  • r1: 58 mm
  • För pinnbult d6: 42 mm
  • För bultar d6: M42
  • Vikt: 313 g
show article view
Sfärisk bricka / Koniskt säte
Version:
Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 H13 [mm]:
50 mm
För pinnbult d6 [mm]:
48 mm
För bultar d6 [mm]:
M48
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
-
Artikel nr.:
23050.0348
CAD
Dokument
Sfärisk bricka / Koniskt säte
  • Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C – Bild 1, Rostfritt stål 1.4305   
  • d1 H13: 50 mm
  • d3: 92 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 21 mm
  • h4 med konisktsäte form D: ~ 35 mm
  • r1: 67 mm
  • För pinnbult d6: 48 mm
  • För bultar d6: M48
  • Vikt: 545 g
show article view
Sfärisk bricka / Koniskt säte
Version:
Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C
Material:
Rostfritt stål A4
d1 H13 [mm]:
50 mm
För pinnbult d6 [mm]:
48 mm
För bultar d6 [mm]:
M48
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
-
Artikel nr.:
23050.0648
CAD
Dokument
Sfärisk bricka / Koniskt säte
  • Sfäriska brickor av rostfritt stål, form C – Bild 1, Rostfritt stål A4
  • d1 H13: 50 mm
  • d3: 92 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 21 mm
  • h4 med konisktsäte form D: ~ 35 mm
  • r1: 67 mm
  • För pinnbult d6: 48 mm
  • För bultar d6: M48
  • Vikt: 545 g
show article view
Sfärisk bricka / Koniskt säte
Version:
Koniska säten av rostfritt stål, form D
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 H13 [mm]:
-
För pinnbult d6 [mm]:
6 mm
För bultar d6 [mm]:
M6
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
6 kN
Artikel nr.:
23050.0406
CAD
Dokument
Sfärisk bricka / Koniskt säte
  • Koniska säten av rostfritt stål, form D – Bild 2, Rostfritt stål 1.4305   
  • d2 H13: 7,1 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 11 mm
  • h3: 2,8 mm
  • För pinnbult d6: 6 mm
  • För bultar d6: M6
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 6 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 6 Nm
  • Vikt: 1,3 g
show article view
Sfärisk bricka / Koniskt säte
Version:
Koniska säten av rostfritt stål, form D
Material:
Rostfritt stål A4
d1 H13 [mm]:
-
För pinnbult d6 [mm]:
6 mm
För bultar d6 [mm]:
M6
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
6 kN
Artikel nr.:
23050.0666
CAD
Dokument
Sfärisk bricka / Koniskt säte
  • Koniska säten av rostfritt stål, form D – Bild 2, Rostfritt stål A4
  • d2 H13: 7,1 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 11 mm
  • h3: 2,8 mm
  • För pinnbult d6: 6 mm
  • För bultar d6: M6
  • Max. last kapacitet med statisk last max.: 6 kN
  • Vridmoment för skruvade kopplingar1) max.: 6 Nm
  • Vikt: 1,3 g
show article view
Sfärisk bricka / Koniskt säte

Material

Sfärisk bricka

  • Rostfritt stål 1.4305   
  • Rostfritt stål A4

Koniskt säte

  • Rostfritt stål 1.4305   
  • Rostfritt stål A4

Kännetecken

Types from stainless steel A4 with marking (knurling) according drawing.

Montering

Koniska säten form D endast för slät, stängd brickyta.

För större hål används endast form G.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23050. Sfärisk bricka / Koniskt säte – liknande DIN 6319, rostfritt stål    
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."