Krysskilsspännaren passar särskilt bra för horisontal och vertikal flerdubbel uppspänning. Kilspännaren är kompakta i konstruktion och möjliggör därför fastspänning utan geometrisk störning.
Denna artikel 23250.0065 - Krysskilsspännsegment / Enkel kil, släta käkar, dubbelsidig (d1: M5) är en variant av artikelgruppen Krysskilsspännsegment (EH 23250.)
Kropp
Skruv
Fjäder
Spännkäkar
För fler krysskilsspännare, se sektionen med "Multispänn System".
Kan monteras i gängade hål eller med mutter för T-spår för horisontella eller vertikala fleruppspänningar.
Genom att använda insexskruv rör sig spännsegmentet utåt och pressar arbetsstycket mot de fasta anslag. Utförande med dubbel kil innebär ytterligare en vertikal spännkraft. Växlingsvägen med krysskilsspännelementet är för fixtur M 5 = ± 0,5, M 8 = ± 0,5, M 12 = ± 1 och fixtur- M 16 = ± 1,5.
T-spårs mutter EH 23010. beställs separat.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."