Krysskils­spännsegment med fastskruvad gänga, M12

EH 23250.

När man skruvar in insexskruven flyttar sig de två spännbackarna utåt och pressar arbetsstycket mot stoppet. Kilspännarens slag är med M8 +/ -0,5mm och med M12 +/- 1 mm.

Ert urval resulterade i 3 träffar

Version
Bild
d1 [mm]
l1 min. [mm]
l1 max. [mm]
b1 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
spännbackar med gängade hål på båda sidor
Bild:
1
d1 [mm]:
M12
l1 min. [mm]:
47 mm
l1 max. [mm]:
54 mm
b1 [mm]:
41 mm
Artikel nr.:
23250.0513
CAD
Dokument
Krysskilsspännsegment
  • spännbackar med gängade hål på båda sidor – Bild 1
  • d1: M12
  • l1 min.: 47 mm
  • l1 max.: 54 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Vikt: 303 g
show article view
Krysskilsspännsegment
Version:
spännbackar, räfflor och gängade hål
Bild:
2
d1 [mm]:
M12
l1 min. [mm]:
44,5 mm
l1 max. [mm]:
51,5 mm
b1 [mm]:
41 mm
Artikel nr.:
23250.0514
CAD
Dokument
Krysskilsspännsegment
  • spännbackar, räfflor och gängade hål – Bild 2
  • d1: M12
  • l1 min.: 44,5 mm
  • l1 max.: 51,5 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Vikt: 297 g
show article view
Krysskilsspännsegment
Version:
spännbackar, släta och gängade hål
Bild:
3
d1 [mm]:
M12
l1 min. [mm]:
44,5 mm
l1 max. [mm]:
51,5 mm
b1 [mm]:
41 mm
Artikel nr.:
23250.0515
CAD
Dokument
Krysskilsspännsegment
  • spännbackar, släta och gängade hål – Bild 3
  • d1: M12
  • l1 min.: 44,5 mm
  • l1 max.: 51,5 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Vikt: 297 g
show article view
Krysskilsspännsegment

Material

Kropp

  • Verktygsstål, härdat, blankt

Skruv

  • Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 12.9

Fjäder

  • Fjäderstål

Spännkäkar

  • Verktygsstål, härdat, slipat, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23250. Krysskils­spännsegment – med fastskruvad gänga, M12
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flexibel spännenhet    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."