Krysskils­spännsegment plan / räfflad, M8   

EH 23250.

När man skruvar in insexskruven flyttar sig de två spännbackarna utåt och pressar arbetsstycket mot stoppet. Kilspännarens slag är med M8 +/ -0,5mm och med M12 +/- 1 mm.

Ert urval resulterade i 3 träffar

Version
Bild
d1 [mm]
l1 min. [mm]
l1 max. [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Spännbackar, räfflade på båda sidor
Bild:
1
d1 [mm]:
M8
l1 min. [mm]:
27 mm
l1 max. [mm]:
31 mm
b2 [mm]:
21 mm
b3 [mm]:
44 mm
Artikel nr.:
23250.0501
CAD
Dokument
Krysskilsspännsegment
  • Spännbackar, räfflade på båda sidor – Bild 1
  • d1: M8
  • l1 min.: 27 mm
  • l1 max.: 31 mm
  • l2: 25 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • h3: 6,4 mm
  • Vikt: 206 g
show article view
Krysskilsspännsegment
Version:
Spännbackar, släta på båda sidor
Bild:
2
d1 [mm]:
M8
l1 min. [mm]:
27 mm
l1 max. [mm]:
31 mm
b2 [mm]:
21 mm
b3 [mm]:
44 mm
Artikel nr.:
23250.0502
CAD
Dokument
Krysskilsspännsegment
  • Spännbackar, släta på båda sidor – Bild 2
  • d1: M8
  • l1 min.: 27 mm
  • l1 max.: 31 mm
  • l2: 25 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • h3: 6,4 mm
  • Vikt: 200 g
show article view
Krysskilsspännsegment
Version:
Spännbackar, slät och räfflad
Bild:
3
d1 [mm]:
M8
l1 min. [mm]:
27 mm
l1 max. [mm]:
31 mm
b2 [mm]:
21 mm
b3 [mm]:
44 mm
Artikel nr.:
23250.0503
CAD
Dokument
Krysskilsspännsegment
  • Spännbackar, slät och räfflad – Bild 3
  • d1: M8
  • l1 min.: 27 mm
  • l1 max.: 31 mm
  • l2: 25 mm
  • b1: 29 mm
  • b2: 21 mm
  • b3: 44 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,5 mm
  • h3: 6,4 mm
  • Vikt: 210 g
show article view
Krysskilsspännsegment

Material

Kropp

  • Verktygsstål, härdat, blankt

Skruv

  • Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 12.9

Fjäder

  • Fjäderstål

Spännkäkar

  • Verktygsstål, härdat, slipat, svartoxiderat

Not

Spännbackarna är säkrade mot vridning

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23250. Krysskils­spännsegment – plan / räfflad, M8   
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flexibel spännenhet    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."